Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Versorgungsmodul für PMC SI6 Antriebsregler.
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC:
Eingangsnennstrom: 25 A.
Maximaler Eingansst ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC:
Ausgangsnennstrom: 2x 4,5 A @ 4kHz / 2x 4,0 A @ 8kHz.
Imax: 210% für 2s / 250% für 2s.
Sc ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC:
Ausgangsnennstrom: 2x 12 A @ 4kHz / 2x 10 A @ 8kHz.
Imax: 210% für 2s / 250% für 2s.
Sche ...
Auf Anfrage
Klemmensatz für den Antriebsregler SC6A062R mit STO über Klemme
Auf Anfrage
Klemmensatz für den Antriebsregler SI6A162R mit STO über Klemme
Auf Anfrage
Klemmensatz für den Antriebsregler SC6A062Y oder SC6A062Z
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC:
Ausgangsnennstrom: 2x 4,5 A @ 4kHz / 2x 4,0 A @ 8kHz.
Imax: 210% für 2s / 250% für 2s.
Sc ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC:
Ausgangsnennstrom: 1x 22 A @ 4kHz / 1x 20 A @ 8kHz.
Imax: 210% für 2s / 250% für 2s.
Sche ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC:
Ausgangsnennstrom: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4,5 A @ 8kHz.
Imax: 210% für 2s / 250% für 2s.
Sche ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC:
Ausgangsnennstrom: 1x 22 A @ 4kHz / 1x 20 A @ 8kHz.
Imax: 210% für 2s / 250% für 2s.
Sche ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC:
Ausgangsnennstrom: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4,5 A @ 8kHz.
Imax: 210% für 2s / 250% für 2s.
Sche ...
Auf Anfrage
Klemmensatz für den Antriebsregler SC6A162Y oder SC6A162Z
Auf Anfrage
Klemmensatz für den Antriebsregler SC6A162R mit STO über Klemme
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC:
Ausgangsnennstrom: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9,0 A @ 8kHz.
Imax: 210% für 2s / 250% für 2s.
Sch ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC:
Ausgangsnennstrom: 1x 50 A @ 4kHz / 1x 40 A @ 8kHz.
Imax: 210% für 2s / 250% für 2s.
Sche ...
Auf Anfrage
Klemmensatz für den Antriebsregler SC6A261R mit STO über Klemme
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC:
Ausgangsnennstrom: 1x 50 A @ 4kHz / 1x 40 A @ 8kHz.
Imax: 210% für 2s / 250% für 2s.
Sche ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC:
Ausgangsnennstrom: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9,0 A @ 8kHz.
Imax: 210% für 2s / 250% für 2s.
Sch ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC:
Ausgangsnennstrom: 1x 50 A @ 4kHz / 1x 40 A @ 8kHz.
Imax: 210% für 2s / 250% für 2s.
Sche ...
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen