Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Magnetický bezpečnostní spínač PSENmag – technické vlastnosti

Magnetické bezpečnostní spínače se snadno instalují. Jako podpora slouží velké množství příslušenství pro kabely, pomůcek pro propojování a montáž a rovněž jednorázové šrouby a rozpěrné podložky.

Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PSEN Winkel / bracket

Mounting bracket PSENmag; PU = 1 piece.

Porovnat Ke stažení

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)

Spacer for PSEN 1.1 and PSEN 2.1; PU = 10 pieces.

Porovnat Ke stažení

PSEN reverse spacer

Reverse spacer for all rectangular PSEN. 2 units.

Porovnat Ke stažení

PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2

Interface PSEN i1 for connection and evaluation of several safety sensors N/O, N/C 96 x 48 x 43.5 mm (H x W x D); Connection type spring-loaded terminals.

Porovnat Ke stažení

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1

Interface PSEN ix1 for connection and evaluation of several of several safety sensors N/O, NO 96 x 48 x 43.5 mm (H x W x D); Connection type spring-loaded terminals.

Porovnat Ke stažení

PSEN screw M4x16 10pcs

Screws with one-way slot M4 x 16, material stainless steel, 1 PU = 10 pieces. Matching the following actuators: PSEN 1.1/PSEN2.1/PSENme1.x AS/PSENme4.

Porovnat Ke stažení

PSEN screw M5x10 10pcs

Screws with one-way slot M5 x 10, material stainless steel, 1 PU = 10 pieces. Matching the following actuators: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.

Porovnat Ke stažení

PSEN screw M5x20 10pcs

Screws with one-way slot M5 x 20, material stainless steel, 1 PU = 10 pieces. Matching the following actuators: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN slx.

Porovnat Ke stažení

PSEN ma1.4 spacer (10 pcs.)

Spacer for PSEN ma 1.4; PU = 10 pieces - 5 pieces (534321) for actuator and 5 pieces (534310) for switches.

Porovnat Ke stažení

PSEN screw M4x10 10pcs

Screws with one-way slot M4x10, material stainless steel, 1Unit = 10 pieces. Suitable for PSENcs 1.1/PSEN cs2.1/PSEN cs2.2"

Porovnat Ke stažení

PSEN screw M4x12 10pcs

Screws with one-way slot M4x10, material stainless steel, 1Unit = 10 pieces. Suitable for PSENcs 1.1/PSEN cs2.1/PSEN cs2.2"

Porovnat Ke stažení

PSEN screw M4x20 10pcs

Screws with one-way slot M4x10, material stainless steel, 1Unit = 10 pieces. Suitable for PSEN cs5.1n; PSEN cs5.1 M12/8; PSEN cs5.11; PSEN cs5.13; PSEN cs6.1n; PSEN cs6.2n; PSEN cs6.11; PSEN cs6.21

Porovnat Ke stažení

PSEN screw M4x26 10pcs

Screws with one-way slot M4x26, material stainless steel, 1Unit = 10 pieces. Suitable for PSENmag with spacer."

Porovnat Ke stažení

PSEN ix0 F1 mag

Terminal for connecting 526247 (switch) and 506247 (unit).

Porovnat Ke stažení

Ke stažení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Technická podpora

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: Support@pilz.cz