Bezdotykové magnetické bezpečnostní spínače se uplatní při monitorování postavení oddělovacích zabezpečovacích zařízení podle EN 60947-5-3 a při monitorování polohy . Se spínači PSENmag získáte systém s optimalizovanými náklady, zahrnující snímač a řídicí jednotku, které dodává společnost Pilz včetně příslušného schválení.
Kompaktní konstrukce spínačů PSENmag Vám ušetří místo při jejich instalaci. Konektory a kabely pro všechny směry instalace a rozběhu i zajištěná spínací vzdálenost 3 nebo 8/10 mm umožňují flexibilní montáž. Využijte výhod rychlé a pohodlné instalace bezpečnostního spínače!