Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"535110","name":"PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
Kód materiálu: 535110
Modul rozhraní pro sériové zapojení více PSENmag, 96 x 48 x
43,5mm (V x Š x H), připojení pružinovými svorkami.
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
cULus Listed TÜV |
Technická data
Elektrické údaje
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 0.4 W |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -10 - 55 °C |
Mechanické údaje
Čistá váha | 82 g |
Celková hmotnost | 92 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548013481 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272492 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002594 |
Svazek | 0.263 |