Software microcontroles PNOZmulti

Software microcontroles PNOZmulti

Los microcontroles PNOZmulti permiten confeccionar proyectos, configurar, documentar y poner en marcha con total facilidad. Soluciones de diagnóstico prácticas reducen los tiempos de parada de la máquina o instalación. Nuestras intuitivas herramientas de software tienen esta función: La herramienta de software PNOZmulti Configurator se utiliza para confeccionar programas de usuario/programas de seguridad orientados a la seguridad. Junto con el hardware de los microcontroles seguros PNOZmulti puede supervisar de forma sencilla y cómoda las funciones de seguridad en el ámbito de la protección de máquinas. Para el diagnóstico se utiliza las herramientas basadas en OPC UA de la solución de diagnóstico PVIS.
Los proyectos de automatización se configuran con facilidad y se visualizan óptimamente con el software de visualización basado en web PASvisu. De esa manera se puede conseguir, a nivel local y a través de acceso remoto, una visión exhaustiva y cómoda sobre su máquina o instalación.

Resumen de las ventajas

  • Configurar fácilmente complejas aplicaciones de seguridad, sin conocimientos de programación
  • Visualización óptima con el software de visualización basado en web PASvisu
  • La solución de diagnóstico PVIS minimiza los tiempos de parada de máquina mediante la corrección rápida y eficaz de errores
Las ventajas del software de los microcontroles PNOZmulti

Las características del software de los microcontroles PNOZmulti

PNOZmulti Configurator

  • Herramienta gráfica para la definición de todas las funciones de los dispositivos
  • Acceso a muchas funciones de seguridad diversas (p. ej., supervisión de parada de emergencia, mandos a dos manos, puertas protectoras, etc.)
  • Configuración del hardware
  • Representación de un esquema de conexión sencillo –cómo deben conectarse las entradas y salidas de los dispositivos– con ayuda de símbolos prefijados
  • Transferencia del esquema de conexión al dispositivo base
  • Las partes utilizadas frecuentemente del esquema de conexión pueden compendiarse en elementos macro, almacenarse en la biblioteca de macros y reutilizarse

Software de visualización PASvisu

  • Visualizar con mosaicos: los elementos GUI predefinidos ya aportan todas las propiedades relevantes
  • La conexión de las variables de proceso se realiza por medio del filtrado automático en la herramienta
  • Mediante la separación de la función y del aspecto en CSS3 (Cascading Style Sheets) pueden elegirse en el proyecto diferentes estilos previamente definidos
  • Acceso a nivel de la plataforma a casi cada dispositivo final como PC, Tablet o Smartphone a través de navegador de web gracias a la utilización de HTML5
  • Auténtica funcionalidad cliente-servidor – el mantenimiento a distancia puede efectuarse segregado de la operación in situ

Solución de diagnóstico PVIS

  • PVIS sirve para visualizar las informaciones de diagnóstico de controles compatibles con PVIS (como microcontroles PNOZmulti o tecnología de accionamiento PMC)
  • Paquete de software formado por PVIS OPC Configurator, PVIS OPC Server UA, PVIS ActiveX Control UA, PVIS OPC Server y PVIS ActiveX Control

Nuestra gama de productos: Software microcontroles PNOZmulti