Supervisión segura de movimientos

Una solución de revoluciones adecuada para cada aplicación

Supervisión segura de movimientos

Según la Directiva de Máquinas, la parada del accionamiento ha de ir acompañada de la supervisión y conservación segura del estado de funcionamiento. Deben garantizarse asimismo las funciones de seguridad de la supervisión de movimientos, ya sea externa o integrada en el accionamiento. El concepto "seguro" debe entenderse desde la perspectiva de la seguridad funcional de las normativas de seguridad aplicables (EN 61508 y EN ISO 13849-1) a la maquinaria.

La supervisión segura de movimientos se realiza mediante la supervisión de revoluciones y sirve para proteger el personal de servicio y de mantenimiento. Permite la detección segura de movimientos peligrosos y tomar a tiempo las contramedidas pertinentes.

Ventajas de la supervisión segura de movimientos

  • Trabajo seguro con la puerta protectora abierta
  • Tiempos de preparación más cortos gracias a una mejor visión de la zona de preparación
  • Más seguridad de trabajo mediante velocidades de ajuste con limitación segura
  • Acceso más rápido a la máquina después de iniciar la parada
  • Protección de las instalaciones contra daños mecánicos
Ventajas de la supervisión segura de movimientos

Seleccione la solución más adecuada para la supervisión segura de movimientos

Seleccione la solución más adecuada para la supervisión segura de movimientos
  • La variante autónoma del dispositivo de seguridad PNOZ s30 constituye una solución completamente independiente para la supervisión de revoluciones
  • Junto con los microcontroles configurables PNOZmulti, se obtiene una solución especialmente flexible gracias a los numerosos interfaces de comunicación y módulos de ampliación
  • La solución integrada en el accionamiento Safe Motion destaca por tiempos de reacción muy cortos y el escaso volumen de cableado
  • Al adquirir el sistema de automatización PSS 4000 se obtiene un control libremente programable para la implementación personalizada de cualquier requisito

Numerosas posibilidades

  • Aumento de la productividad gracias a una gama de velocidades segura en procesos de transferencia de procesos sincronizados como, p. ej., las zonas de seguridad de cintas transportadoras, y para evitar daños por velocidades de proceso excesivamente altas.
  • Llenado higiénico gracias a la dirección de movimiento segura en procesos de llenado y fabricación que deben funcionar siempre en sentido de avance como, p. ej., procesos de llenado en el sector alimentario en los que un retroceso puede producir contaminación.
  • Aumento de la seguridad gracias a la parada segura evitando, p. ej., el hundimiento o la caída de cargas suspendidas y la macha con la puerta protectora abierta en el modo de funcionamiento II de máquinas herramienta o también el "empuje" del material después de pararse la máquina.
  • Ajuste seguro gracias a la supervisión de parada con puerta protectora habilitada y procesos de máquinas pequeñas como, p. ej., el etiquetado, procesos térmicos, estampado de logotipos o relleno de material.
  • Combinación de supervisión de revoluciones y de parada segura, p. ej., en centros de mecanizado para procesamiento de madera. En estos casos se necesitan diferentes velocidades porque se utilizan distintas herramientas y materiales para mecanizar.
Numerosas posibilidades

Nuestra gama de productos: Supervisión segura de movimientos