Relés de seguridad/dispositivos de seguridad PNOZ

PNOZ: la solución de seguridad óptima para cada requisito

Relés de seguridad/dispositivos de seguridad PNOZ

Los relés de seguridad PNOZ supervisan funciones de seguridad como parada de emergencia, puertas protectoras, barreras y rejas fotoeléctricas de seguridad, mandos a dos manos, revoluciones y parada, entre otras muchas. Los dispositivos de seguridad PNOZ demuestran su eficacia día a día en todo el mundo.

En el año 1987, Pilz patentó el primer dispositivo de parada de emergencia para la protección de personas y máquinas. Con él se marcó un hito en el campo de la técnica de seguridad. En muy poco tiempo, los dispositivos de seguridad PNOZ se convirtieron en los relés de seguridad más utilizados del mundo. Hoy día, el nombre PNOZ es sinónimo de dispositivos de seguridad. PNOZ: el original.

En un proceso de evolución continuo se ha pasado de los sencillos dispositivos iniciales al relé de seguridad modular myPNOZ y los microcontroles configurables PNOZmulti, el estándar de seguridad internacional para máquinas.

El nuevo relé de seguridad myPNOZ

Configurado a medida de sus requisitos y fabricado con tamaño de lote 1 para el cliente. El cliente recibe su relé de seguridad myPNOZ montado en fábrica, ajustado y verificado. Solo tiene que instalarlo según el principio "plug and play". ¿Puede haber algo más sencillo?

Saber más

Apueste por el estándar en tecnología de seguridad. Ventajas

  • Certificación internacional
  • Alta disponibilidad de las instalaciones y tiempos de parada reducidos gracias a un diagnóstico sencillo en el propio dispositivo
  • Puesta en marcha más rápida y cableado sencillo gracias a dispositivos con bornes enchufables
  • Soluciones completas compuestas por dispositivos de evaluación, sensores adaptados y dispositivos de mando y diagnóstico
  • Máxima seguridad, hasta PL "e" y según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061
Ventajas de los relés y dispositivos de seguridad PNOZ

Guía para decidir: cómo encontrar el relé de seguridad que necesita.

Guía para decidir: cómo encontrar el relé de seguridad que necesita.

El dispositivo de seguridad modular myPNOZ es sencillo de manejar y se entrega montado de fábrica para facilitar la instalación. Completa así nuestra actual gama de relés de seguridad. Pero, ¿cómo saber cuándo utilizar myPNOZ y cuándo es mejor utilizar, por ejemplo, un PNOZsigma

myPNOZ es la solución idónea cuando: 

  • hay que supervisar hasta 16 entradas seguras en una instalación, 
  • se necesita una solución de seguridad especial para una aplicación específica, 
  • se desea realizar uniones lógicas tanto Y como O, 
  • no se dispone de tiempo para familiarizarse con un software nuevo, 
  • se busca una solución compacta para el armario de distribución,
  • se necesita flexibilidad para poder seguir sustituyendo módulos también después de la puesta en marcha. 

Para supervisar una sola función de seguridad, p. ej., una parada de emergencia, recomendamos nuestro relé de seguridad clásico PNOZsigma o PNOZ X.

Para la supervisión compleja de más de 16 entradas de seguridad acompañada de un diagnóstico complejo recomendamos los microcontroles configurables PNOZmulti. Estos productos pueden configurarse libremente en el configurador.

Ir al relé de seguridad modular myPNOZ

Ir a los microcontroles PNOZmulti 2

Resumen de características de nuestros relés de seguridad

Resumen de características de nuestros relés de seguridad

Nuestros relés de seguridad se diferencian por distintos rangos de tensión de alimentación, en el número de contactos de seguridad y en el número o la conectividad de los bornes. En el artículo del diccionario enciclopédico encontrará más información sobre las funciones de un relé de seguridad.
Atendiendo a las diferencias en cuanto a características y funcionamiento, nuestros productos pueden subdividirse en los siguientes grupos de productos:

myPNOZ

  • relé de seguridad con lógica de combinación interna
  • creación individualizada en myPNOZ Creator
  • producción a medida con tamaño de lote 1
  • puesta en marcha rápida y sencilla

PNOZsigma

  • máxima funcionalidad en un ancho de montaje mínimo
  • modos de funcionamiento y tiempos ajustables
  • escalable gracias a estructura modular

PNOZ X

  • seguridad para cada función
  • electromecánico, libre de potencial
  • con fuente de alimentación de amplio espectro

PNOZcompact

  • cuadrado, sencillo, amarillo
  • óptimo para fabricantes de máquinas de serie con grandes volúmenes de producción
  • función básica de una aplicación de seguridad

PNOZelog

  • vinculación sencilla
  • libre de desgaste
  • diagnóstico avanzado

PNOZpower

  • cargas elevadas de 8 A a 16 A
  • conmutación directa de cargas de motores
  • contactos de salida modulares

Ahorro de costes con tecnología "Push-in"

Ahorro de costes con tecnología

Las variantes de dispositivo con tecnología "Push-in" aportan grandes ventajas en cuanto a rentabilidad y seguridad. Tiempos cortos de puesta en marcha y servicio ayudan a reducir los costes.

Familias de productos disponibles con bornes de resorte "Push-in":

  • Relés de seguridad PNOZsigma, PNOZ X, PNOZcompact, PNOZelog
  • Relés de supervisión PMDsigma
  • Dispositivos para la supervisión de cables PLIDdys
  • Relé de seguridad modular myPNOZ
  • Microcontroles PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini, PNOZmulti

Facilidad de servicio gracias a un manejo cómodo

Facilidad de servicio gracias a un manejo cómodo
  • Conexión a todos los cables comerciales, con y sin terminal
  • Cableado sencillo y rápido
  • Dos opciones de conexión por polo, apertura individual o ambas al mismo tiempo (ventajoso para la instalación o si se modifica el cableado)
  • Menos costes de sustitución de dispositivo al no tener que adaptar el cableado y evitar posibles errores derivados de la modificación del cableado
  • Orificio separado para comprobar la tensión
  • Conectores encriptados para una instalación sencilla a prueba de confusiones y alta seguridad de manipulación para tareas de servicio
  • Libres de mantenimiento gracias a fuerza de apriete definida; a diferencia de los bornes de tornillo, no es necesario repasarlos periódicamente y se evitan gastos adicionales por tareas de apriete
  • Alta seguridad de contacto también en entornos con fuertes vibraciones y sacudidas
  • Facilidad para la conexión en bucle de potenciales

El relé de seguridad óptimo para cada aplicación

Además de la función de parada de emergencia clásica, los relés de seguridad actuales supervisan puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad, mandos a dos manos, alfombras de seguridad, muting, parada, revoluciones y muchas otras funciones de seguridad.

 

 

 

¿Necesita más información? En el capítulo 5.1 encontrará lo que busca. El Compendio de seguridad en alemán es una recopilación de conocimientos sobre seguridad de la maquinaria.

Compendio de seguridad
La función de parada de emergencia clásica

Nuestra gama de productos: Dispositivos conmutadores de seguridad