Servomotores PMCtendo

Servomotores para movimientos dinámicos y precisos

Servomotores PMCtendo

Ya se trate de las buenas propiedades de sincronismo o de una elevada dinamicidad – para sus necesidades de movimiento disponemos del correcto servomotor.

Aparte de la rápida puesta en funcionamiento puede beneficiarse de las dimensiones compactas y la elevada potencia. Con ello, los servomotores resultan adecuados para múltiples ámbitos de aplicación. Le brindamos una solución completa junto con nuestros servoamplificadores y nuestro sistema de control Motion Control PMCprimo.

Además le ofrecemos una amplia variedad de variantes y accesorios para los servomotores. Desde reductores, pasando por cables de conexión específicos y sus modalidades de conexión, hasta sistemas de retroalimentación ajustados a cada aplicación.

Servomotores PMCtendo SZ

Con los servomotores PMCtendo SZ dispondrá de los motores adecuados para los servoamplificadores PMCprotego D. Los motores resultan convincentes gracias a las compactas dimensiones de la carcasa, los reducidos pares de detección y una elevada dinamicidad. De esa forma resultan especialmente apropiados para ejes solidarios y para la utilización en condiciones de montaje restringidas y permiten una elevada calidad de proceso constante.

Servomotores PMC EZ

Los servomotores PMC EZ resultan apropiados para la utilización con el sistema multiaxial PMC SI6 y el sistema compacto PMC SC6. Benefíciese de la estructura compacta – sobre todo durante el uso en aplicaciones con espacio crítico – así como de una elevada potencia. Nuestros servomotores PMC EZ también están disponibles como variante con una sola interface común de potencia y encóder (solución cable único).

Ventajas indiscutibles con el servomotor PMCtendo

  • potentes y robustos y para numerosos campos de aplicación
  • diferentes tamaños y versiones especiales con ventilador ajeno y refrigeración por agua
  • puesta en marcha rápida gracias a la parametrización automática

Características de los servomotores PMCtendo

Características de los servomotores PMCtendo
  • longitud reducida y poco peso (densidad de potencia muy alta)
  • apto para espacios de montaje reducidos y ejes solidarios
  • la precisión de funcionamiento en marcha síncrona del motor (pares de detención pequeños) hace posible procesos de alta calidad

Sectores

Nuestra gama de productos: Servomotores PMCtendo