text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 7 个产品
PIT es Set10u-5ns basic
400463
GTIN: 4046548094701
PITestop 激活,由紧急停止按钮组成的套件可以 通过闪烁功能激活 / 停用,不带徽标和 紧急停止符号, 带触点块,具有符合 EN 60947-5-1 和 EN 60947-5-5的压降保护 ,表面安装外壳中带有 LED 安全模块 PCB ,带有 M12/5 引脚连接 - PDP67 8DI ION PIN 分配, 2 常闭 (2 常闭) ,采用快速连接技术。

根据要求
PIT es Set10u-5c PCB
400460
GTIN: 4046548083415
PITestop 激活,套件包括 E-STOP 按钮,可 通过闪烁功能激活 / 停用,不带徽标和 E-STOP 符号,触点块具有符合 EN 60947-5-1 和 EN 60947-5-5 的压降保护 , LED 安全模块 PCB , 2 常闭 (2 常闭 ) ,采用快速连接技术。

根据要求
PIT es10u
400540
GTIN: 4046548083286
PIT es10u

逐步淘汰文章

根据 EN 60947-5-1 和 EN 60947-5-5 ,可以使用标识激活 / 停用停用停用按钮 ,也可以不使用紧急停机符号,通过旋转或逆时针旋转释放 ,安装直径:22.3 mm, IP65。

根据要求
PIT EF LED 1 PCB
400342
GTIN: 4046548085891
PIT EF LED 1 PCB

逐步淘汰文章

PITestop ,电路板 LED 安全模块,用于 PIT es10u。

根据要求
PIT es Set10u-5ns AIDA basic
400464
GTIN: 4046548094718
PITestop 激活,由紧急停止按钮组成的套件可以 通过闪烁功能激活 / 停用,不带徽标和 紧急停止符号, 具有符合 EN 60947-5-1 和 EN 60947-5-5的压降保护触点功能块 ,以及表面安装外壳中的 LED 安全模块 PCB (带 M12/5 引脚连接) - AIDA PIN 分配, 2 常闭 (2 常闭) 用于 > 快速连接技术。

根据要求
PIT es Set10u-5ns
400461
GTIN: 4046548085877
PITestop 激活,由紧急停止按钮组成的套件可以 通过闪烁功能激活 / 停用,不带徽标和 紧急停止符号, 带触点块,具有符合 EN 60947-5-1 和 EN 60947-5-5的压降保护 ,表面安装外壳中带有 LED 安全模块 PCB ,带有 M12/5 引脚连接 - PDP67 8DI ION PIN 分配, 2 常闭 (2 常闭) ,采用快速连接技术。

根据要求
PIT es Set10u-5ns AIDA
400462
GTIN: 4046548085884
PITestop 激活,由紧急停止按钮组成的套件可以 通过闪烁功能激活 / 停用,不带徽标和 紧急停止符号, 带触点块,具有符合 EN 60947-5-1 和 EN 60947-5-5的压降保护 ,表面安装外壳中带有 LED 安全模块 PCB ,带有 M12/5 引脚连接 - AIDA 引脚分配, 2 常闭 (2 常闭) ,采用快速连接技术。

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途