关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"400540","name":"PIT es10u","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
实际产品可能有所不同
PIT es10u
产品物料号: 400540
根据 EN 60947-5-1 和 EN 60947-5-5 ,可以使用标识激活 / 停用停用停用按钮
,也可以不使用紧急停机符号,通过旋转或逆时针旋转释放
,安装直径:22.3
mm, IP65。
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
环境
RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
RoHS 符合性 | 是 |
RoHS 例外 | 否 |
RoHS (除) ,符合直接指令。 | 6c |
符合REACh标准 | 不含任何 SVHC 物质 |
REACh 所含物质 | 铅 |
污染物的百分比-比例 | > 0,1% |
CAS号 | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN代码 | 4046548083286 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27371244 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000017 |
ETIM 引用功能 | EC002034 |
卷宗 | 0 |