关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"400460","name":"PIT es Set10u-5c PCB","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
实际产品可能有所不同
PIT es Set10u-5c PCB
产品物料号: 400460
PITestop 激活,套件包括 E-STOP 按钮,可
通过闪烁功能激活 / 停用,不带徽标和
E-STOP 符号,触点块具有符合 EN 60947-5-1 和 EN 60947-5-5 的压降保护
, LED 安全模块 PCB , 2 常闭
(2 常闭
) ,采用快速连接技术。
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
环境
RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
RoHS 符合性 | 是 |
RoHS 例外 | 是 |
RoHS (除) ,符合直接指令。 |
7a
7C i |
符合REACh标准 | 至少含有一种SVHC物质 |
REACh 所含物质 |
铅
氧化铅 |
污染物的百分比-比例 | > 0,1% |
CAS号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP 输入可用 | 是 |
商业数据
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN代码 | 4046548083415 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27371244 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000017 |
ETIM 引用功能 | EC002034 |
卷宗 | 7.425 |