text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 12 个产品
PSEN op4F-s-14-015/1
630740
GTIN: 4046548062069
4类安全光电保护设备,PL e,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度150 mm,供电电压24 V,M12连接器, 发射器:4针,接收器:8针,连接线缆 不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN op4F-s-14-165/1
630750
GTIN: 4046548061970
4类安全光电保护设备,PL e,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度1650 mm,供电电压24 V,M12连接器, 发射器:4针,接收器:8针,连接线缆 不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN op4F-s-14-045/1
630742
GTIN: 4046548062083
4类安全光电保护设备,PL e,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度450 mm,供电电压24 V,M12连接器, 发射器:4针,接收器:8针,连接线缆 不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN op4F-s-14-150/1
630749
GTIN: 4046548062151
4类安全光电保护设备,PL e,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度1500 mm,供电电压24 V,M12连接器, 发射器:4针,接收器:8针,连接线缆 不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN op4F-s-14-105/1
630746
GTIN: 4046548062120
4类安全光电保护设备,PL e,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度1050 mm,供电电压24 V,M12连接器, 发射器:4针,接收器:8针,连接线缆 不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN op4F-s-14-060/1
630743
GTIN: 4046548062090
4类安全光电保护设备,PL e,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度600 mm,供电电压24 V,M12连接器, 发射器:4针,接收器:8针,连接线缆 不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN op4F-s-14-120/1
630747
GTIN: 4046548062137
4类安全光电保护设备,PL e,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度1200 mm,供电电压24 V,M12连接器, 发射器:4针,接收器:8针,连接线缆 不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN op4F-s-14-135/1
630748
GTIN: 4046548062144
4类安全光电保护设备,PL e,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度1350 mm,供电电压24 V,M12连接器, 发射器:4针,接收器:8针,连接线缆 不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN op4F-s-14-090/1
630745
GTIN: 4046548062113
4类安全光电保护设备,PL e,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度900 mm,供电电压24 V,M12连接器, 发射器:4针,接收器8针,连接线缆 需另购。 ...

根据要求
PSEN op4F-s-14-075/1
630744
GTIN: 4046548062106
4类安全光电保护设备,PL e,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度750 mm,供电电压24 V,M12连接器, 发射器:4针,接收器:8针,连接线缆 不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN op4F-s-14-030/1
630741
GTIN: 4046548062076
4类安全光电保护设备,PL e,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度300 mm,供电电压24 V,M12连接器, 发射器:4针,接收器:8针,连接线缆 不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN op4F-s-14-180/1
630751
GTIN: 4046548061987
4类安全光电保护设备,PL e,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度1800 mm,供电电压24 V,M12连接器, 发射器:4针,接收器:8针,连接线缆 不与设备一起提供。 ...

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途