关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"400462","name":"PIT es Set10u-5ns AIDA","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
实际产品可能有所不同
PIT es Set10u-5ns AIDA
产品物料号: 400462
PITestop 激活,由紧急停止按钮组成的套件可以
通过闪烁功能激活 / 停用,不带徽标和
紧急停止符号, 带触点块,具有符合 EN 60947-5-1 和 EN 60947-5-5的压降保护
,表面安装外壳中带有 LED 安全模块 PCB
,带有 M12/5 引脚连接 - AIDA 引脚分配, 2
常闭 (2 常闭) ,采用快速连接技术。
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价