text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PNOZ mc3p Profibus 2

Product ID: 773732
GTIN: 4046548063400
PNOZmulti Classic,通訊模組,標準,現場總線 Fieldbus,PROFIBUS-DP 從屬,站位址 0 - 99,1 個 D-Sub 母接頭 9-pin, 傳輸速率 9.6 kBit/s - 1 Mbit/s,24/128 位元虛擬輸入, 24/128 位元虛擬輸出。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


PNOZmulti Classic,通訊模組,標準,現場總線 Fieldbus,PROFIBUS-DP 從屬,站位址 0 - 99,1 個 D-Sub 母接頭 9-pin, 傳輸速率 9.6 kBit/s - 1 Mbit/s,24/128 位元虛擬輸入, 24/128 位元虛擬輸出。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
 
UINT1 的用途 模組供電  
內部電壓源 透過基礎主模組  
UINT1 的電壓類型 DC  
UINT模組的公差 -2 %/+2 %  
現場總線 Fieldbus 介面 PROFIBUS-DP  
現場總線 Fieldbus 裝置類型 次要  
恆定現場總線 Fieldbus 站位址 0 - 99d  
範圍現場總線 Fieldbus 傳輸速率 9.6 kBit/s - 12 MBit/s  
連接現場總線 Fieldbus 9-pin D-Sub 母接頭  
電氣隔離現場總線 Fieldbus 是  
測試電壓 500 V AC  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 0  
60  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC 符合標準 ... EN 61131-2  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 15g  
隔距與沿面距離到 EN 61131-2  
過電壓類別 第三  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP20  
端子防護等級
安裝位置 在頂帽導軌上水平  
DIN 導軌尺寸 35 x 7.5 EN 50022  
外殼材質下部區段 PPO UL 94 V0  
外殼材質前底板 ABS UL 94 V0  
高度尺寸 94  
寬度尺寸 22.5  
深度尺寸 119  
淨重 119  
毛重 138  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 不  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242208  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548063400  
體積 0.427  dm3
Harmonized System Code 85389091  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr