text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ mc3p Profibus 2

Номер артикула: 773732
GTIN: 4046548063400
PNOZmulti Classic, модуль связи, стандартный, промышленная шина PROFIBUS-DP slave, адрес станции 0 - 99, 1 штекер D-Sub 9-контактный, скорости передачи данных 9,6 кБит/с - 1 Мбит/с, виртуальные входы на 24/128 бит, виртуальные выходы на 24/128 бит. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элеме...  Больше

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


PNOZmulti Classic, модуль связи, стандартный, промышленная шина PROFIBUS-DP slave, адрес станции 0 - 99, 1 штекер D-Sub 9-контактный, скорости передачи данных 9,6 кБит/с - 1 Мбит/с, виртуальные входы на 24/128 бит, виртуальные выходы на 24/128 бит. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
KCC  
KOSHA  
EAC (евраз.)  
 
Назначение UINT1 Питание модуля  
Источник внутр. напряжения Через базовый блок  
Тип напряжения UINT1 Постоянный ток  
Допуск по UINT. Модуль -2 %/+2 %  
Интерфейс промышленной сети PROFIBUS-DP  
Тип полевой шины Подчиненное устройство  
Допуст. адрес ст. пром. сети 0–99d  
Диапазон скор. пер. пром. сети 9,6 кбит/с–12 Мбит/с  
Соединительная полевая шина 9-контактный гнездовой разъем  
Гальванич. развязка пром. сети Да  
Испытательное напряжение 500 V AC  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0  
60  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
ЭМС по стандарту... EN 61131-2  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм
Монтажное положение горизонтальное на цилиндрическ  
Размеры рейки DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Нижняя часть материала корпуса ПФО UL 94 V0  
Материал корпуса лиц. панели ABS UL 94 V0  
Размер по высоте 94  
Размер по ширине 22.5  
Размер по глубине 119  
Вес нетто 119  
Вес брутто 138  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242208  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548063400  
Объем 0.427  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr