Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"630932","name":"PSEN op67-69K-045/1","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}

Actual product may vary
PSEN op67-69K-045/1
Product ID: 630932
使用PMMA 壓克力管材密封和保護
長度 45 cm 的安全防護光柵「PSEN op.../1」系列。IP
保護等級從 IP65 提高至 IP67、IP68 及 IP69K。帽蓋處的 Gore-Tex
膜可防止灰塵和水
侵入以及內部凝結。防護光柵的連接纜線
透過 M16 PG 纜線螺絲連接,並可防止
灰塵和水侵入。
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 否 |
REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27273791 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC003015 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
GTIN | 4046548068740 |
體積 | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 90319000 |
海關關稅編號類型 | TARIC |
使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
每個包裝單位的數量 | 1 |