比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PST 4 24 V DC 6N/O 4N/C

720300
PST 4 24 V DC 6N/O 4N/C
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 6 N/O, 4 N/C UB 24 V DC, width: 90 mm, integral screw terminals, Safety gate monitors, simultaneity monitoring approx. 4 s.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, 列出的 cULus, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
應用選項: 安全閘門監控
操作模式: 單通道, 自動重設, 雙通道, 手動重設, 跨接點短路偵測
產品標準: EN 60947-5-1
標準: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
電源供應電壓 (V): 24,0
電源電壓類型: DC
端子型式: 固定式
端子類型: 螺絲式端子
即時安全接點數: 6
延遲安全接點數量: 0
輔助接點數量: 4
電晶體輸出數量: 0
停止類別: 0
D13I 最大電流: 7.0 A
AC15 最大電流: 5.0 A
寬度尺寸: 90.0 mm
高度尺寸: 87.0 mm
深度尺寸: 121.0 mm
毛重: 540 g
淨重: 530 g
環境溫度: -10 - 55 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待