102 tuotetta löytyi
PNOZ X9P 24VDC 7n/o 2n/c 2so
777609
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 7 NO, 2 NC, 2 HL,automaattinen/ ...

Tilauksesta
PNOZ X9P 24DC 24-240VACDC 7no 2nc 2so
777606
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 7 NO, 2 NC, 2 HL,automaat ...

Tilauksesta
PNOZ X7P C 24VAC/DC 2n/o
787059
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentä, lähdöt: 2 NO, automaattinen/manuaalinen käynnistys, UB 24 VA ...

Tilauksesta
PNOZ X2.9P C 24VDC 3n/o 1n/c
787300
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentä ilmanoikosulunvalvontaa, lähdöt: 3 NO, 1 NC, automaattinen/manuaal ...

Tilauksesta
PNOZ X2.8P C 24VACDC 3n/o 1n/c
787301
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC,automaattinen/ ...

Tilauksesta
PNOZ X11P C 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so
787080
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 7 NO, 1 NC, 2 HL,automaattinen/ ...

Tilauksesta
PNOZ X2P C 24VACDC 2n/o
787303
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 NO, automaattinen/valvo ...

Tilauksesta
PNOZ X2.3P C 24VACDC 3n/o
787304
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, automaattinen/valvottukäy ...

Tilauksesta
PNOZ X2.7P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
787306
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, valvottu käynnistys ...

Tilauksesta
PNOZ X2P C 48-240VACDC 2n/o
787307
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 NO, automaattinen/manuaalinen ...

Tilauksesta
PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774310
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL,automaat ...

Tilauksesta
PNOZ X3 240VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774319
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL,automaattinen/ ...

Tilauksesta
PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774318
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL,automaat ...

Tilauksesta
PNOZ X5 12VDC 2n/o
774326
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentä ilmanoikosulunvalvontaa, lähdöt: 2 NO, automaattinen/manuaal ...

Tilauksesta
PNOZ X5 24VACDC 2n/o
774325
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentä ilmanoikosulunvalvontaa, lähdöt: 2 NO, automaattinen/manuaal ...

Tilauksesta
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL,automaat ...

Tilauksesta
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 NO, automaattinen/manua ...

Tilauksesta
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
Turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentä, lähdöt: 3 NO, 1 NC, UB = 230 V AC, leveys: 90 mm, integroidutruuvi ...

Tilauksesta
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 7 NO, 1 NC, 1 HL,automaat ...

Tilauksesta
PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentä ilmanoikosulunvalvontaa, lähdöt: 3 NO, automaattinen/manuaal ...

Tilauksesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus