text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 88 產品
PNOZ X5 24VACDC 2n/o
774325
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 無接點間短路偵測,輸出:2 N/O,自動/手動啟動, UB 24 V AC/DC,寬度:22.5 mm,整合式螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。 ...

根據要求
PNOZ X9 24VAC 24VDC 7n/o 2 n/c 2so
774609
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:7 N/O,2 N/C,2 SC 自動/手動/監控啟動及具備 啟動測試的自動啟動,UB 24 V AC/DC,寬度:90 mm,整合式螺絲端子, 監控 E-STOP 緊急 ...

根據要求
PNOZ X2.2 24VAC/DC 2n/o
774607
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有接點間短路偵測,輸出:2 N/O,自動/監控啟動,UB = 24 V AC/DC,寬度:22.5 mm,整合螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止 、安全門。 ...

根據要求
PNOZ X10 230-240VAC 6n/o 4n/c 3LED
774706
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:6 N/O,4 N/C, 自動/監控啟動,UB = 230 - 240 V AC,寬度:90 mm, 整合螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。 ...

根據要求
PNOZ X10 24VDC 6n/o 4n/c 3LED
774709
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:6 N/O,4 N/C 自動/手動/監控啟動及具備 啟動測試的自動啟動,UB 24 V DC,寬度:90 mm,整合式螺絲端子, 監控 E-STOP 緊急停止、安全門。 ...

根據要求
PNOZ V 30s 24VDC  3n/o 1n/c 1n/o t
774790
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C,1N/O t-d, 自動/手動啟動,UB = 24 V DC,寬度:90 mm,整合式 螺絲端子,E-STOP 緊急停止監控,安全門,具備 1 個延遲 ...

根據要求
PNOZ V 300s 24VDC  3n/o 1n/c 1n/o t
774791
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C,1 N/O t-d,UB = 24 V DC, 寬度:90 mm,整合螺絲端子,E-STOP 緊急停止監控, 安全門,回授迴路,延遲斷電接點,釋放時間 ...

根據要求
PNOZ X4 24VDC 3n/o 1n/c
774730
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C, 自動/手動/監控啟動,UB 24 V DC,寬度:45 mm, 整合式螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。 ...

根據要求
PNOZ X10.1 230-240VAC 6n/o 4n/c 6LED
774746
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:6 N/O,4 N/C, 自動/監控啟動,啟動測試,UB = 230 - 240 V AC, 寬度:90 mm,整合螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、 安全門、安全 ...

根據要求
PNOZ X4 240VAC 3n/o 1n/c
774739
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C, 自動/手動/監控啟動,UB = 240 V AC,寬度:45 mm, 整合螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門、 安全光柵。 ...

根據要求
PNOZ X4 230VAC 3n/o 1n/c
774738
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C, 自動/手動/監控啟動,UB 230 V AC,寬度:45 mm, 整合式螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。 ...

根據要求
PNOZ 1 230-240VAC  3n/o 1n/c
775650
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C,UB = 230 - 240 V AC, 寬度:90 mm,整合螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、 安全門、回授迴路。 ...

根據要求
PNOZ 1 24VDC  3n/o 1n/c
775695
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C,自動/手動 啟動及具備啟動測試的自動啟動,UB 24 V DC,寬度:90 mm, 整合式螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。 ...

根據要求
PNOZ 1 110-120VAC  3n/o 1n/c
775630
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C,UB = 110 - 120 V AC, 寬度:90 mm,整合螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、 安全門、回授迴路。 ...

根據要求
PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c
777301
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C, 自動/手動啟動,UB 24 V AC/DC,寬度:22.5 mm,插入式 螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。 ...

根據要求
PNOZ X2.9P 24VDC 3n/o 1n/c
777300
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C, 自動/手動/監控啟動,UB 24 V DC,寬度:22.5 mm, 插入式螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。 ...

根據要求
PNOZ X2.3P 24VACDC 3n/o
777304
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O 自動/手動/監控啟動,UB 24 V AC/DC,寬度:22.5 mm,插入式螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。 ...

根據要求
PNOZ X2.7P 24VACDC 3n/o 1n/c
777305
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C,監控啟動,UB 24 V AC/DC,寬度:22.5 mm,插入式螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。 ...

根據要求
PNOZ X11P 230-240VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so
777086
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:7 N/O,1 N/C,2 SC, 自動/手動/監控啟動,啟動測試,UB 230 - 240 V AC/24 V DC,寬度:90 mm,插入式螺絲端子, 監控 E-S ...

根據要求
PNOZ X3P 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
777310
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C,1 SC, 自動/監控啟動,UB 24 V AC/DC,寬度:45 mm,插入式 螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。 ...

根據要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途