Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
PNOZ EX 230VAC 3n/o 1n/c
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring (intrinsically safe) with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O intrinsically safe. Monitored start UB 230 V AC, width: 112.5 mm. Integral screw terminals. Monitoring E-STOP, safety gates ATEX approval in accordance with EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 62061, EN 60947- 5-1, EN 1088, EN 61511, ISO 14119. Ex zones: II(1)G [Ex ia Ga] IIB/IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC, I(M1) [Ex ia Ma] I, corresponds to EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-26, EN 61241-11, EN 50303.
| Approval |
CCC
CE cULus Listed ATEX EAC (Eurasian) TÜV |
| Besleme gerilimi (V) | 230 V |
| U1 besleme voltajı tipi | AC |
| Güç tüketimi AC | 8 VA |
| Giriş sayısı | 2 |
| Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
| Max. current AC1 safety cont. | 4 A |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
| Max. current DC1 safety cont. | 2 A |
| Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 4 A |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
| Emniyet kontakları: UL'de AC | 240 VAC G. P. |
| Emn. kontakları: pilot görevi |
R300
B300 |
| Röle kontak malzemesi | AgSnO2 |
| Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 0,2 µm Au |
| Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
| Olarak çevre ısısı | -20 - 55 °C |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Standarda göre EMC ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III / II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP40 |
| Terminal protection type |
| Montaj konumu | herhangi biri |
| Alt kısım gövde malzemesi | PPO UL 94 V0 |
| Ön plaka gövde malzemesi | ABS UL 94 V0 |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PPO UL 94 V0 |
| Bağlantı terminali | Vida terminali |
| Terminal yapısı | sabit |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 10 AWG |
| Yükseklik boyutu | 87 mm |
| Genislik boyutu | 112.5 mm |
| Derinlik boyutu | 121 mm |
| Net agirlik | 725 g |
| Brüt ağırlık | 785 g |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |