text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ EX 230VAC 3n/o 1n/c

Номер артикула: 774100
GTIN: 
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring (intrinsically safe) with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O intrinsically safe. Monitored start UB 230 V AC, width: 112.5 mm. Integral screw terminals. Monitoring E-STOP, safety gates ATEX approval in accordance with EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 62061, EN 60947...  Больше

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring (intrinsically safe) with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O intrinsically safe. Monitored start UB 230 V AC, width: 112.5 mm. Integral screw terminals. Monitoring E-STOP, safety gates ATEX approval in accordance with EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 62061, EN 60947- 5-1, EN 1088, EN 61511, ISO 14119. Ex zones: II(1)G [Ex ia Ga] IIB/IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC, I(M1) [Ex ia Ma] I, corresponds to EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-26, EN 61241-11, EN 50303.

Подтверждено CCC  
CE  
Внесено в перечень cULus  
ATEX  
EAC (евраз.)  
TÜV  
 
Напряжение питания (V) 230  V
Тип питающего напряжения U1 Переменный ток  
потребляемая мощность AC 8  VA
Число входов 2  
Кат. применения Стд. AC/DC1 EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 4  A
Voltage DC1 safety cont. 24  V
Max. current DC1 safety cont. 2  A
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 4  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Защ. конт.: пер. ток по UL 240 VAC G.P.  
Защ. контакты: пилотный режим R300  
B300  
Материал релейных контактов AgSnO2  
Доп. парам. контактов реле + 0,2 мкм Au  
Климат. совмест. с EN 60068-2-78  
Окружающая температура -20 - 55  °C
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-1  
Категория перенапряжения III / II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP40  
Тип защиты клемм
Монтажное положение любое  
Нижняя часть материала корпуса ПФО UL 94 V0  
Материал корпуса лиц. панели ABS UL 94 V0  
Материал верхней части кожуха PPO UL 94 V0  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Тип клеммы Постоянная  
Сечение провод., гибк. AWG 24–10 AWG  
Размер по высоте 87  mm
Размер по ширине 112.5  mm
Размер по глубине 121  mm
Вес нетто 725  g
Вес брутто 785  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)