Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
PNOZ EX 230VAC 3n/o 1n/c
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring (intrinsically safe) with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O intrinsically safe. Monitored start UB 230 V AC, width: 112.5 mm. Integral screw terminals. Monitoring E-STOP, safety gates ATEX approval in accordance with EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 62061, EN 60947- 5-1, EN 1088, EN 61511, ISO 14119. Ex zones: II(1)G [Ex ia Ga] IIB/IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC, I(M1) [Ex ia Ma] I, corresponds to EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-26, EN 61241-11, EN 50303.
| Homologación |
CCC
CE cULus Listed ATEX EAC TÜV |
| Tensión alimentación (V) | 230 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | AC |
| Consumo de energía AC | 8 VA |
| Número de entradas | 2 |
| Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Tensión AC1 ctrl. seguridad | 240 V |
| Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 4 A |
| Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 V |
| Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 2 A |
| Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 V |
| Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 4 A |
| Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 V |
| Contactos seguridad: AC con UL | 240 V AC G. P. |
| Contactos seguridad:Pilot Duty |
R300
B300 |
| Mat. contactos relés | AgSnO2 |
| Datos adic. contacto relé | + 0,2 µm Au |
| Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -20 - 55 °C |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
| Categoría de sobretensión | III / II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP40 |
| Tipo de protección de bornes |
| Posición de montaje | cualquiera |
| Material carcasa parte inf. | PPO UL 94 V0 |
| Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
| Material carcasa superior | PPO UL 94 V0 |
| Borne de conexión | Borne de tornillo |
| Clase de borne | fijo |
| Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 10 AWG |
| Dimensión de altura | 87 mm |
| Dimensión Ancho | 112.5 mm |
| Dimensión Profundidad | 121 mm |
| Peso neto | 725 g |
| Peso bruto | 785 g |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |