text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PNOZ EX 230VAC 3n/o 1n/c

제품 번호: 774100
GTIN: 
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring (intrinsically safe) with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O intrinsically safe. Monitored start UB 230 V AC, width: 112.5 mm. Integral screw terminals. Monitoring E-STOP, safety gates ATEX approval in accordance with EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 62061, EN 60947...  추가 정보

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring (intrinsically safe) with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O intrinsically safe. Monitored start UB 230 V AC, width: 112.5 mm. Integral screw terminals. Monitoring E-STOP, safety gates ATEX approval in accordance with EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 62061, EN 60947- 5-1, EN 1088, EN 61511, ISO 14119. Ex zones: II(1)G [Ex ia Ga] IIB/IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC, I(M1) [Ex ia Ma] I, corresponds to EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-26, EN 61241-11, EN 50303.

승인 CCC  
CE  
cULus 등재  
ATEX  
EAC (유라시아)  
TÜV  
 
공급 전압 (V) 230  V
공급 전압 유형 U1 AC  
전력 소모 AC 8  VA
입력 단자의 개수 2  
활용 범주 AC/DC1 표준 EN 60947-4-1  
전압 AC1 안전 접점 240  V
최대 전류 AC1 안전 접점 4  A
전압 DC1 안전 접점 24  V
최대 전류 DC1 안전 접점 2  A
활용 범주 AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
전압 AC15 안전 접점 230  V
최대 전류 AC15 안전 접점 4  A
전압 DC13 안전 접점 24  V
안전 접점: UL에서 AC 240VAC G. P.  
안전 접점: Pilot Duty R300  
B300  
릴레이 접점 재료 AgSnO2  
추가 접점 사양 릴레이 + 0.2 µm Au  
기후 적합성 EN 60068-2-78  
대기 온도 -20 - 55  °C
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
EMC 수행 표준... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
공간 거리 및 연면 거리 EN 60947-1  
과전압 범위 III / II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP40  
단자 보호 유형
장착 위치 모두  
하단 섹션 하우징 소재 PPO UL 94 V0  
전면 플레이트 하우징 소재 ABS UL 94 V0  
하우징 소재 상부 파트 PPO UL 94 V0  
커넥션 터미널 스크류 터미널  
터미널 스타일 고정  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 10 AWG  
높이 직경 87  mm
폭 치수 112.5  mm
깊이 치수 121  mm
순중량 725  g
총중량 785  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)