text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PMI 515

Ürün numarası: 264515
GTIN: 
PMIopen, operatör paneli, 5,7 inç, çözünürlük 320 x 240 piksel, analogdirençli dokunmatik ekran, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD kart, 1 D-Subkonektör RS232 9 pimli, 1 RJ45 bağlantı noktası 100 MBit/sn, 1 USB bağımlı, 1 USBana bilgisayar, pil arabellekli gerçek zamanlı saat, 24 V DC, 3,6 W, tüm ortakgörselleştirme yazılımı için açık HMI platformu...  Daha Fazla

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


PMIopen, operatör paneli, 5,7 inç, çözünürlük 320 x 240 piksel, analogdirençli dokunmatik ekran, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD kart, 1 D-Subkonektör RS232 9 pimli, 1 RJ45 bağlantı noktası 100 MBit/sn, 1 USB bağımlı, 1 USBana bilgisayar, pil arabellekli gerçek zamanlı saat, 24 V DC, 3,6 W, tüm ortakgörselleştirme yazılımı için açık HMI platformu, PMI Assistant ile yapılandırılabilir.

Approval CE  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
İşletim sistemi Windows Embedded CE 6.0  
 
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 3.6  W
Ekran tipi TFT  
Diyagonal ekran 5.7  Zoll
Ekran çözünürlüğü 320 x 240  
Ekran renk derinliği 65536  
Dokunmatik ekran tipi dirençli  
İşlemci tipi RISC işlemci  
İşlemci saat hızı 1 GHz  
Ana bellek 256 MB  
Program belleği boyutu (Flash) 512 MB  
Gerçek zamanlı saat mevcut Evet  
Plug-in memory SD-Card  
USB ana bil. arayüzü sayısı 1  
Ethernet arayüz adedi 1  
RS 232 arayüzlerinin adedi 1  
Olarak çevre ısısı 0 - 50  °C
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre EMC ... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, muhafaza IP65  
UL gövde tipi 1,2,5,4/4X yalnızca iç mekan  
Yükseklik boyutu 144  mm
Genislik boyutu 170  mm
Derinlik boyutu 40  mm
Net agirlik 659  g
Brüt ağırlık 1141  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
ECLASS sürümü ECLASS-9,1  
ECLASS Referans Özelliği 27330201  
ETIM Sürümü ETIM-7,0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001412  
 

Opsiyonel aksesuarlar

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP 261905
PVIS OPC sunucusunu bir PMIvisu veya PMIopen üzerinde çalıştırmak için çalışma zamanı lisansı. Bir Pilz kontrol sistemini (PSS, PNOZmulti, ...)noktadan noktaya seri veya Ethernet bağlantısı üzerinden bağlamak için.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices 261906
PVIS OPC sunucusunu bir PMIvisu veya PMIopen üzerinde çalıştırmak için çalışma zamanı lisansı. Pilz kontrol sistemlerini (PSS, PNOZmulti, ...)seri veya Ethernet bağlantısı ve ek PMIvisu/PMIopen (toplam maks. 8 cihaz) ile bağlamak için.
Zenon Operator Dev 1024
Zenon Operator Dev 1024 265010
1024 etikete kadar olan projeler için Zenon Operator Editor, PC için çalışma zamanı dahildir, kurulum ortamı dongle.
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
Zenon Operator 7.20 Dev 1024 265020
1024 etikete kadar olan projeler için Zenon Operator Editor, PC için çalışma zamanı dahildir, kurulum ortamı dongle.
Zenon Operator RT PMI
Zenon Operator RT PMI 265210
Windows CE için Zenon Operator Runtime, 1024 etikete kadar olan projeleriçin.
Zenon Operator 7.20 RT PMI
Zenon Operator 7.20 RT PMI 265220
Windows CE için Zenon Operator Runtime, 1024 etikete kadar olan projeleriçin.
power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, aksesuarlar, besleme voltajı konektör seti, 3 pimli, PMIvisu, PMIopen ve PMImicro için, 3 parça, konektör, soket ve braketten oluşur.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, aksesuarlar, conta, uzunluk 1500 mm, malzeme köpük kauçuk, 3 mm, PMIvisu ve PMIopen (bir adet 15 inç, 12 inç, 10 inç veya iki adet 6,5 inç ve 5,7 inç her biri için yeterli) için, PMImicrove PMImicro diag (3x PMImciro diag her biri için yeterli) için.
PSS PG CAB RS232 spez.
PSS PG CAB RS232 spez. 301960
Accessories PSS.
CAB RS232
CAB RS232 301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the RS232 user interface of the PSS.
Serial programming cable
Serial programming cable 310300
Seri programlama kablosu (null modem kablosu), uzunluk 3 m.
SD Memory Card 512MB
SD Memory Card 512MB 313100
SD bellek kartı, 512 MB, PSSu ana modülleri için.