Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"264515","name":"PMI 515","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
La imagen real puede variar
PMI 515
Número de producto: 264515
GTIN:
PMIopen, panel de operador, 5,7", resolución 320 x 240 píxeles, pantallatáctil
analógica resistiva, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, tarjeta SD, 1conector SUB-D
RS232 de 9 polos, 1 puerto RJ45 100 Mbits/s, 1 USB Slave, 1 USB Host,
24 V DC, 3,6 W, reloj de tiempo real con batería de reserva,
plataforma HMI abierta para todos los software de visualizac...
Más
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
PMIopen, panel de operador, 5,7", resolución 320 x 240 píxeles, pantallatáctil analógica resistiva, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, tarjeta SD, 1conector SUB-D RS232 de 9 polos, 1 puerto RJ45 100 Mbits/s, 1 USB Slave, 1 USB Host, 24 V DC, 3,6 W, reloj de tiempo real con batería de reserva, plataforma HMI abierta para todos los software de visualizacióncomerciales, configurable con PMI Assistant.
Informacion General
| Homologación |
CE
cULus Listed EAC |
| Sistema operativo | Windows Embedded CE 6.0 |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 3.6 W |
Monitor
| Tipo de display | TFT |
| Diagonal de display | 5.7 Zoll |
| Resolución del display | 320 x 240 |
| Intensidad color del display | 65536 |
| Tipo display táctil | resistiva |
CPU
| Tipo de procesador | Procesador RISC |
| Frec. de reloj del procesador | 1 GHz |
| Memoria de trabajo | 256 MB |
| Tamaño mem. programa (Flash) | 512 MB |
| Reloj de tiempo real presente | sí |
Medios extraíbles
| Unidad de memoria extraíble | SD-Card |
Puerto USB
| Número de interfaces USB-Host | 1 |
Interfaz Ethernet
| Número de interfaces Ethernet | 1 |
Interfaz en serie
| Número de interfaces RS 232 | 1 |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| CEM según normativa .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 15 g |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Carcasa de clase de protección | IP65 |
| UL grado de protección (Type) | 1,2,5,4/4X indoor use only |
Datos mecanicos
| Dimensión de altura | 144 mm |
| Dimensión Ancho | 170 mm |
| Dimensión Profundidad | 40 mm |
| Peso neto | 659 g |
| Peso bruto | 1141 g |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva | 7a |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27330201 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001412 |
Accesorios Opcionales
PVIS OPC Tools CD-ROM
261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC *
PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server *
PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu
or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a
licence has to be purchased.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Licencia de runtime para usar el PVIS OPC Server en un dispositivoPMIvisu o
PMIopen. Acoplamiento de un control Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) punto
a punto vía conexión serie o Ethernet.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Licencia de runtime para usar el PVIS OPC Server en un dispositivoPMIvisu o
PMIopen. Acoplamiento de controles Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) vía
conexión serie o Ethernet y PMIvisu/PMIopen adicionales
(8 dispositivos como máx.).
Zenon Operator Dev 1024
265010
Zenon Operator Editor para proyectos hasta 1024 tags, contiene Runtimepara
PC, memoria extraíble (dongle) como medio de instalación.
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
265020
Zenon Operator Editor para proyectos hasta 1024 tags, contiene Runtimepara
PC, memoria extraíble (dongle) como medio de instalación.
Zenon Operator RT PMI
265210
Zenon Operator Runtime para Windows CE, para proyectos PMI hasta 1024tags.
Zenon Operator 7.20 RT PMI
265220
Zenon Operator Runtime para Windows CE, para proyectos PMI hasta 1024tags.
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, accesorios, set de conectores de alimentación, 3 polos, paraPMIvisu,
PMIopen y PMImicro, compuesto por 3 partes: conector macho, conectorhembra y
soporte.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, accesorios, junta de cordón, longitud 1500 mm, material cauchocelular, 3
mm, para PMIvisu y PMIopen (suficiente para 1 ud. de 15", 12", 10"
o dos uds. de 6,5" y 5,7"), para PMImicro y PMImicro diag
(suficiente para 3 uds. de PMImicro diag).
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.