{"id":"264515","name":"PMI 515","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
Фактическое изделие может отличаться
PMI 515
Номер артикула: 264515
GTIN:
PMIopen, панель оператора, 5,7", разрешение 320 x 240 пикселей,аналоговый резистивный
сенсорный дисплей, TFT, ОЗУ 256 МБ, флэш-память 512 МБ, SD-карта, 19-контактный разъем D-Sub
RS232, 1 порт RJ45 на 100 Мбит/с, 1 зависимый порт USB, 1 основной портUSB,
часы реального времени с подпиткой от аккумулятора, 24 В пост. тока, 3,6 Вт, открытая платформ...
Больше
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
по запросу
Скоро поступит
Доступно со склада
по запросу
PMIopen, панель оператора, 5,7", разрешение 320 x 240 пикселей,аналоговый резистивный
сенсорный дисплей, TFT, ОЗУ 256 МБ, флэш-память 512 МБ, SD-карта, 19-контактный разъем D-Sub
RS232, 1 порт RJ45 на 100 Мбит/с, 1 зависимый порт USB, 1 основной портUSB,
часы реального времени с подпиткой от аккумулятора, 24 В пост. тока, 3,6 Вт, открытая платформа ЧМИ для
любого распространенного ПО визуализации, настройка с помощью PMIAssistant.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
Внесено в перечень cULus
EAC (евраз.)
|
| Операционная система |
Windows Embedded CE 6.0
|
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) |
24
V |
| Тип питающего напряжения U1 |
Постоянный ток
|
| потребляемая мощность DC |
3.6
W |
дисплей
| Тип дисплея |
TFT
|
| Дисплей с диагональю |
5.7
Zoll |
| Разрешение дисплея |
320 x 240
|
| Глубина цвета дисплея |
65536
|
| Тип сенсорного экрана |
резистентный
|
ПРОЦЕССОР
| Тип процессора |
RISC-процессор
|
| Частота процессора |
1 ГГц
|
| ОЗУ |
256 MB
|
| Размер прогр. памяти (флэш) |
512 МБ
|
| Наличие часов реальн. времени |
Да
|
Съемные носители
USB-порт
| Кол-во главных USB-интерфейсов |
1
|
Интерфейс Ethernet
| Число интерфейсов Ethernet |
1
|
Последовательный интерфейс
| Число интерфейсов RS-232 |
1
|
Экологические данные
| Окружающая температура |
0 - 50
°C |
| Стандарт температуры хранения |
EN 60068-2-1/-2
|
| Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-78
|
| Номинальный уровень влажности |
Отн. вл. 93% 40 °C
|
| Конденсация допустима? |
Не допускается
|
| ЭМС по стандарту... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
|
| Вибрация по стандарту... |
EN 60068-2-6
|
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 |
15g
|
| Стандарт типа защиты |
EN 60529
|
| Тип защиты, корпус |
IP65
|
| Тип корпуса по UL |
1,2,5,4/4X, только в помещении
|
механические данные
| Размер по высоте |
144
mm |
| Размер по ширине |
170
mm |
| Размер по глубине |
40
mm |
| Вес нетто |
659
g |
| Вес брутто |
1141
g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU
|
| Соответствие директиве RoHS |
да
|
| Исключения из RoHS |
да
|
| Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
|
| Соответствие требованиям REACh |
по мере того, как одно SVHC ве
|
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
|
| %- доля загрязняющего вещества |
> 0,1
|
| № CAS |
7439-92-1
|
| Доступен вход в SCIP |
да
|
| WEEE classification (08/2018) |
2 device/monitor > 100 cm²
|
Коммерческие данные
| Версия ECLASS |
ECLASS-9.1
|
| Эталонная функция ECLASS |
27330201
|
| Версия ETIM |
ETIM-7.0
|
| Эталонная группа ETIM |
EG000024
|
| Эталонная функция ETIM |
EC001412
|