text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMI 515

Kód materiálu: 264515
PMIopen, ovládací panel, 5,7“, rozlišení 320 x 240 pixelů, analogovýrezistivní dotykový displej, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, karta SD, 1 konektorSUB-D RS232 9pól., 1 RJ45 port 100 Mbit/s, 1 USB-Sla...  Více

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


PMIopen, ovládací panel, 5,7“, rozlišení 320 x 240 pixelů, analogovýrezistivní dotykový displej, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, karta SD, 1 konektorSUB-D RS232 9pól., 1 RJ45 port 100 Mbit/s, 1 USB-Slave, 1 USB-Host, hodiny reálného času s podpůrnou baterií, 24 V DC, 3,6 W, otevřenáplatforma HMI pro jakýkoli běžný vizualizační software, možnost konfigurování pomocí PMIAssistant.

Povolení CE  
cULus Listed  
EAC  
Operační systém Windows Embedded CE 6.0  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 3.6  W
Typ displeje TFT  
Display diagonal 5.7  Zoll
Rozlišení displeje 320 x 240  
Barevná hloubka displeje 65536  
Druh dotykového displeje rezistivní  
Typ procesoru Procesor RISC  
Takt procesoru 1 GHz  
RAM 256 MB  
Velikost progr.paměti (flash) 512 MB  
hodiny v reál.čase k dispozici ano  
Zásuvné paměť. médium SD-Card  
Počet rozhraní USB-Host 1  
Počet rozhr.Ethernet 1  
Počet rozhraní RS 232 1  
Okolní teplota 0 - 50  °C
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
EMC podle normy .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, pouzdro  
UL druh ochrany (typ) 1,2,5,4/4X indoor use only  
Rozměr výška 144  mm
Rozměr šířka 170  mm
Rozměr hloubka 40  mm
Čistá váha 659  g
Celková hmotnost 1141  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
Verze ECLASS ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27330201  
Verze ETIM ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001412  
 

Volitelné příslušenství

CAB RS232
CAB RS232 301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the RS232 user interface of the PSS.
SD Memory Card 512MB
SD Memory Card 512MB 313100
Paměťová karta SD, 512 MB pro hlavové moduly PSSu.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices 261906
Licenční balíčky pro provoz serveru PVIS OPC na PMIvisu nebo PMIopen. Pro připojení řídicích jednotek Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) přes sériové nebo ethernetové rozhraní a doplňkové PMIvisu/PMIopen (celkem max. 8 modulů).
Serial programming cable
Serial programming cable 310300
Sériový kabel pro programování (kabel nulového modemu) délka 3 m.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP 261905
Licenční balíčky pro provoz serveru PVIS OPC na PMIvisu nebo PMIopen. Pro připojení řídicí jednotky Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) point to point přes sériové nebo ethernetové připojení.