Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"544021","name":"PSEN enc m1 eCAM","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN enc m1 eCAM
Ürün numarası: 544021
Mutlak kodlayıcı, çok dönüşlü, iki yedekli SSI arabirimi ile,
sürekli içi boş mil 20 mm.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
Güç tüketimi DC | 3.6 W |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -20 - 70 °C |
Maks. bağıl nem | 98% |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 60g |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Bağlantı tipi | Terminals |
Gövde malzemesi | Alüminyum |
Yükseklik boyutu | 125 mm |
Genislik boyutu | 75 mm |
Derinlik boyutu | 75 mm |
Net agirlik | 950 g |
Brüt ağırlık | 1150 g |
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
Harmonized System Code | 90318020 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EAN kodu | 4046548067408 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27270502 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC001486 |
Cilt | 0 |