text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
8 Nalezené produkty
PSEN enc sincos 4096 ss
6Z000001
Bezpečný inkrementální rotační enkodér, 4096 pulzů na otáčku, srozhraním sin/cos, plná hřídel 10 mm, kompatibilní s líco ...

Na vyžádání
PSEN enc sincos 4096 hs
6Z000002
Bezpečný inkrementální rotační enkodér, 4096 pulzů na otáčku, srozhraním sin/cos, dutá hřídel do 12 mm, kompatibilní s l ...

Na vyžádání
PSEN enc HTL 1024 ss
6Z000003
Bezpečný inkrementální rotační enkodér, 1024 pulzů na otáčku, srozhraním HTL, plná hřídel 10 mm, kompatibilní s lícovaný ...

Na vyžádání
PSEN enc HTL 1024 hs
6Z000004
Bezpečný inkrementální rotační enkodér, 1024 pulzů na otáčku, srozhraním HTL, dutá hřídel do 12 mm, kompatibilní s lícov ...

Na vyžádání
PSEN enc s1 eCAM
544011
AbsoAbsolutní rotační enkodér, jednootáčkový, se dvěma redundantnímirozhraními SSI, průběžná dutá hřídel 20 mm.

Na vyžádání
PSEN enc m2 eCAM
544022
Absolutní rotační enkodér, víceotáčkový, se dvěma redundantnímirozhraními SSI, plná hřídel 20 mm, lícované pero.

Na vyžádání
PSEN enc m1 eCAM
544021
Absolutní rotační enkodér, víceotáčkový, se dvěma redundantnímirozhraními SSI, průběžná dutá hřídel 20 mm.

Na vyžádání
PSEN enc s2 eCAM
544012
Absolutní rotační enkodér, jednootáčkový, se dvěma redundantnímirozhraními SSI, plná hřídel 20 mm, lícované pero.

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití