text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

S1MO Ex 230VAC 2c/o

Ürün numarası: 839650
GTIN: 
Thermistor monitoring relay as an overheat protection device for motors, generators etc. 2 auxiliary contacts (C/O). Width: 22.5 mm; UB 220 V AC. ATEX compliance in accordance with EN 60079-0, EN 60079-11.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Thermistor monitoring relay as an overheat protection device for motors, generators etc. 2 auxiliary contacts (C/O). Width: 22.5 mm; UB 220 V AC. ATEX compliance in accordance with EN 60079-0, EN 60079-11.

Approval CE  
CCC  
cULus Listed  
ATEX  
 
Besleme gerilimi (V) 230  V
U1 besleme voltajı tipi AC  
Güç tüketimi AC 3.5  VA
Maks. cihaz devre kesicisi Maks. iletken çapraz kesiti  
Response value Ran 3.6 kOhm, ±10 %  
Rab ayırma değeri 1,8 kOhm, ±%10  
20°C'de maks. soğuk direnci Rc 1,5 kOhm  
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. EN 60947-4-1  
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Röle kontak malzemesi AgCdO  
Ek kontak ayrıntıları rölesi + 3,0 µm Au  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-78  
Olarak çevre ısısı -10 - 55  °C
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60947-1  
EN 60079-11  
Aşırı gerilim kategorisi III / II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP40  
Terminal protection type
Montaj konumu herhangi biri  
Alt kısım gövde malzemesi PPO UL 94 V0  
Ön plaka gövde malzemesi ABS UL 94 V0  
Muhafaza malzemesi üst kısım PPO UL 94 V0  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Terminal yapısı sabit  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 10 AWG  
Yükseklik boyutu 112.5  mm
Genislik boyutu 26  mm
Derinlik boyutu 135  mm
Net agirlik 180  g
Brüt ağırlık 200  g
 
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)