text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

S1MO Ex 230VAC 2c/o

Artikelnummer: 839650
GTIN: 
Temperaturüberwachungsrelais als Schutzeinrichtung vor Überhitzung von Motoren,Generatoren,etc. 2 Hilfskontakte 2 Wechsler Kontakte. Baubreite 22.5mm; UB = 220V AC. ATEX Konformität gemäß EN 60079-0,EN 60079-11.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Temperaturüberwachungsrelais als Schutzeinrichtung vor Überhitzung von Motoren,Generatoren,etc. 2 Hilfskontakte 2 Wechsler Kontakte. Baubreite 22.5mm; UB = 220V AC. ATEX Konformität gemäß EN 60079-0,EN 60079-11.

Zulassung CE  
CCC  
cULus Listed  
ATEX  
 
Versorgungsspannung U1 230  V
Art der Versorgungsspannung U1 AC  
Leistungsaufnahme AC U1 3.5  VA
Geräteabsicherung maximal Max-Leiterquerschnitt  
Ansprechwert Ran 3,6 kOhm, ±10 %  
Rücksetzwert Rab 1,8 kOhm, ±10 %  
Max.Kaltwiderstand Rk bei 20°C 1,5 kOhm  
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Kontaktmaterial Relais AgCdO  
zusätz. Kontaktangaben Relais + 3,0 µm Au  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-78  
Umgebungstemperatur -10 - 55  °C
Betauung zulässig ? unzulässig  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 60947-1  
EN 60079-11  
Überspannungskategorie III / II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP40  
Schutzart Klemmen IP20  
Einbaulage beliebig  
Gehäusematerial Unterteil PPO UL 94 V0  
Gehäusematerial Frontplatte ABS UL 94 V0  
Gehäusematerial Oberteil PPO UL 94 V0  
Anschlussklemme Schraubklemme  
Klemmenart fest  
Flex. 1 Leiter AWG Angabe 24 - 10 AWG  
Abmessung h 112.5  mm
Abmessung b 26  mm
Abmessung t 135  mm
Nettogewicht 180  g
Bruttogewicht 200  g
 
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)