text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

S1MO Ex 230VAC 2c/o

Kód materiálu: 839650
GTIN: 
Thermistor monitoring relay as an overheat protection device for motors, generators etc. 2 auxiliary contacts (C/O). Width: 22.5 mm; UB 220 V AC. ATEX compliance in accordance with EN 60079-0, EN 60079-11.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Thermistor monitoring relay as an overheat protection device for motors, generators etc. 2 auxiliary contacts (C/O). Width: 22.5 mm; UB 220 V AC. ATEX compliance in accordance with EN 60079-0, EN 60079-11.

Povolení CE  
CCC  
cULus Listed  
ATEX  
 
Napájecí napětí (V) 230  V
Druh napájecího napětí U1 AC  
Spotřeba el. energie AC 3.5  VA
Zabezp.přístroje max. Max. průřez vodiče  
Akt.hodnota reakce Ran 3,6 kOhm, ±10 %  
Hodnota reset Rab 1,8 kOhm, ±10 %  
Max.studený odpor Rk při 20°C 1,5 kOhm  
Kateg. použití Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Materiál kontaktů relé AgCdO  
doplňk. paramet. kontaktů relé + 3,0 µm AU  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-78  
Okolní teplota -10 - 55  °C
Orosení přípustné? nepřípustné  
EMC podle normy .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-1  
EN 60079-11  
Kategorie přepětí III / II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP40  
Terminal protection type
Montážní poloha libovolný  
Materiál pouzdra spodní část PPO UL 94 V0  
Materiál pouzdra čelní deska ABS UL 94 V0  
Materiál krytu horní díl PPO UL 94 V0  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Druh svorek pevný  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 10 AWG  
Rozměr výška 112.5  mm
Rozměr šířka 26  mm
Rozměr hloubka 135  mm
Čistá váha 180  g
Celková hmotnost 200  g
 
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)