text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSSu H SB IBSe

Ürün numarası: 312015
GTIN: 
Head module, SafetyBUS p & Interbus (el.).

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Uygulama aralığı Standart/arıza emniyeti  
 
SafetyBUS p cihaz adresi 32d ... 95d  
SafetyBUS p iletim hızı 500 kBit/s  
SafetyBUS p iletim tipi Diferansiyel iki telli kablo  
SafetyBUS p bağlantısı 9 pimli D-Sub erkek kon  
Endüstriyel haberleşme arayüzü INTERBUS  
Fieldbus cihaz tipi Uydu cihaz  
Endüst.hab.mod. protokolü adı INTERBUS protokolü  
Seçilebilir iletim hızları 500 kBit/s  
2 MBit/s  
Endüst.hab.mod.ilet.hızı ayarı DIP siviçi  
Fieldbus bağlantısı 9 pimli D-Sub erkek/dişi kon  
Endüst.hab.mod.çalışma modları Yardımcı Mod  
Endüst.hab.mod.üretici kimliği 248h  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı 0  
60  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre EMC ... EN 61000-4-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Standart2'ye göre hız. darbesi
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60664-1  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Alt kısım gövde malzemesi PC  
Ön plaka gövde malzemesi PC  
Yükseklik boyutu 128.4  
Genislik boyutu 75.2  
Derinlik boyutu 79.4  
Net agirlik 280  
Brüt ağırlık 300  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSSu Assistant &amp; Startup tool CD-ROM
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM 312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must be ordered separately.
PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, plastik sürüm, siyah, PU 10 adet, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, metal sürüm, güçlü mekanik gerilim için, PU 2 adet.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, entegre terminal dirençli terminal plakası.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, üst başlıklı ray için topraklama terminali, PE bağlantısı, plastik sürüm, yeşil/sarı, PU 10 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri, AYIRICI ile elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4 sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri, AYIRICI olmayan elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4 sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu USB kablosu, uzunluk 3 m.
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu USB kablosu, uzunluk 5 m.

Mecburi operasyon aksesuarları

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
PSS SB Sub-D 1 Connector 311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
PSS SB BUSCABLE0 MOVE 311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
Ölçüm cihazı ile, veriyolu/güç hibrit hattı, PUR, sarı RAL1003, 2x0,38 +2x0,24 + 1x0,38, tekli kabloların rengi: Kırmızı, beyaz, yeşil, kahverengi
PSSu BS 1/8 S
PSSu BS 1/8 S 312650
PSSu, besleme voltajı modülleri için temel modül, besleme girişli modül beslemesi, besleme girişli çevre birimi beslemesi, besleme girişli Crayı, 1 sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 8 terminal, vidalı bağlantı. Yalnızca A sistem ortamında ana modülden sonra ve PSSu XR F-T uzak istasyonundan sonra ilk modül olarak kullanılır!
PSSu BS 1/8 C
PSSu BS 1/8 C 312651
PSSu, besleme voltajı modülleri için temel modül, besleme girişli modül beslemesi, besleme girişli çevre birimi beslemesi, besleme girişli Crayı, 1 sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 8 terminal, yaylı bağlantı. Yalnızca A sistem ortamında ana modülden sonra ve PSSu XR F-T uzak istasyonundan sonra ilk modül olarak kullanılır!
PSSu BS 2/8 S
PSSu BS 2/8 S 312656
PSSu, besleme voltajı modülleri için temel modül, besleme girişli modül beslemesi, besleme girişli çevre birimi beslemesi, besleme girişli Crayı, 2 sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 8 terminal, vidalı bağlantı. Yalnızca A sistem ortamında ana modülden sonra ve PSSu XR F-T uzak istasyonundan sonra ilk modül olarak kullanılır!
PSSu BS 2/8 C
PSSu BS 2/8 C 312657
PSSu, besleme voltajı modülleri için temel modül, besleme girişli modül beslemesi, besleme girişli çevre birimi beslemesi, besleme girişli Crayı, 2 sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 8 terminal, yaylı bağlantı. Yalnızca Asistemortamında ana modülden sonra ve PSSu XR F-T uzakistasyonundansonra ilk modül olarak kullanılır!