Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"312015","name":"PSSu H SB IBSe","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSSu H SB IBSe
Número de producto: 312015
GTIN:
Head module, SafetyBUS p & Interbus (el.).
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CE
TÜV EAC |
| Campo de aplicación | Automatización/Fail-safe |
Datos técnicos
Interfaz SafetyBUS p
| Dirección disp. SafetyBUS p | 32d ... 95d |
| Vel. transmisión SafetyBUS p | 500 kbits/s |
| Tipo transmisión SafetyBUS p | Conducción bifilar diferencial |
| Conexión SafetyBUS p | Conector macho Sub-D 9 polos |
Interfaz de bus de campo
| Interface de bus de campo | INTERBUS |
| Tipo de disp. del bus de campo | Slave |
| Nombre protocolo bus campo | Protocolo INTERBUS |
| Velocidades transm. ajustables |
500 kbits/s
2 Mbits/s |
| Ajuste vel. transm. bus campo | Conmutador DIP |
| Conexión bus de campo | Con. macho/hembra Sub-D 9 p. |
| Modos de func. bus de campo | Slave Mode |
| Ident. fabricante bus de campo | 248h |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| CEM según normativa .... |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 15 g |
| Acel. choque según norma 2 | |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60664-1 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Datos mecanicos
| Material carcasa parte inf. | PC |
| Material carcasa placa frontal | PC |
| Dimensión de altura | 128.4 |
| Dimensión Ancho | 75.2 |
| Dimensión Profundidad | 79.4 |
| Peso neto | 280 |
| Peso bruto | 300 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Accesorios Opcionales
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM
312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For
enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must
be ordered separately.
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de plástico, colornegro, VPE 10
ud., embalado en cartón neutro con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de metal, parasolicitación mecánica
intensa, VPE 2 ud.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, borne de tierra para guía normalizada, conexión PE, versión deplástico,
verde/amarillo, VPE 10 ud., embalado en cartón neutro con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos
PSSu/PSS4000 CON LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas
DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en bolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos
PSSu/PSS4000 SIN LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas
DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en
bolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
Accesorios Obligatorios
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D1
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
PSS SB BUSKABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Por metros, cable híbrido bus/alimentación, PUR, amarillo RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, color de los conductores: rojo, blanco, verde, marrón
PSSu BS 1/8 S
312650
PSSu, módulo base, para módulos de tensión de alimentación, alimentaciónModul
Supply, alimentación Periphery Supply, alimentación Rail C, 1 fila,
4 niveles de conexión, 8 bornes, conexión de tornillo. Para usar solocomo
primer módulo después del módulo de cabecera en entornos de sistema A ydespués de la unidad
remota PSSu XR F-T.
PSSu BS 1/8 C
312651
PSSu, módulo base, para módulos de tensión de alimentación, alimentaciónModul
Supply, alimentación Periphery Supply, alimentación Rail C, 1 fila,
4 niveles de conexión, 8 bornes, conexión de resorte. Para usar solo
como primer módulo después del módulo de cabecera en entornos de sistemaA y después de la
unidad remota PSSu XR F-T.
PSSu BS 2/8 S
312656
PSSu, módulo base, para módulos de tensión de alimentación, alimentaciónModul
Supply, alimentación Periphery Supply, alimentación Rail C, 2 filas,
4 niveles de conexión, 8 bornes, conexión de tornillo. Para usar solocomo
primer módulo después del módulo de cabecera en entornos de sistema A ydespués de la unidad
remota PSSu XR F-T.
PSSu BS 2/8 C
312657
PSSu, módulo base, para módulos de tensión de alimentación, alimentaciónModul
Supply, alimentación Periphery Supply, alimentación Rail C, 2 filas,
4 niveles de conexión, 8 bornes, conexión de resorte. Para usar solo
como primer módulo después del módulo de cabecera en entornos de sistemaA y después de la
unidad remota PSSu XR F-T.