text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSSu H SB IBSe

제품 번호: 312015
GTIN: 
Head module, SafetyBUS p & Interbus (el.).

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


승인 CE  
TÜV  
EAC (유라시아)  
어플리케이션 범위 규격/Failsafe  
 
SafetyBUS p 장치 주소 32d ... 95d  
SafetyBUS p 전송률 500kBit/s  
SafetyBUS p 전송 유형 차동 2 와이어 케이블  
SafetyBUS p 연결 9-핀 D-Sub 수 커넥터  
필드버스 인터페이스 INTERBUS  
필드버스 장치 타입 슬레이브  
필드버스 프로토콜 명칭 INTERBUS 프로토콜  
선택 가능 전송률 500 kBit/s  
2 MBit/s  
필드버스 전송률 설정 DIP 스위치  
연결 필드버스 9-핀 D-Sub 수/암 커넥터  
필드버스 작동 모드 슬레이브 모드  
필드버스 제조자 ID 248h  
기후 적합성 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
대기 온도 0  
60  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
EMC 수행 표준... EN 61000-4-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 15g  
표준2에 따른 가속 충격
공간 거리 및 연면 거리 EN 60664-1  
과전압 범위 II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP20  
하단 섹션 하우징 소재 PC  
전면 플레이트 하우징 소재 PC  
높이 직경 128.4  
폭 치수 75.2  
깊이 치수 79.4  
순중량 280  
총중량 300  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

필수적 액세서리

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
PSS SB Sub-D 1 Connector 311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
PSS SB BUSCABLE0 MOVE 311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
미터 단위, 버스/전력 하이브리드 라인, PUR, 노란색 RAL1003,2x0.38+2x0.24+ 1x0.38, 싱글 와이어 색상: 빨간색, 흰색, 초록색, 갈색
PSSu BS 1/8 S
PSSu BS 1/8 S 312650
PSSu, 공급 전압 모듈용 베이스 모듈, 인피드 모듈 전원, 인피드 주변장치 전원, 인피드 C 레일, 1-row, 4x 연결 레벨, 8x 단자, 스크류 연결. 시스템 환경 A의 헤드 모듈 다음, 그리고 원격 스테이션 PSSu XR F-T 다음의 첫 번째 모듈로서만 사용!
PSSu BS 1/8 C
PSSu BS 1/8 C 312651
PSSu, 공급 전압 모듈용 베이스 모듈, 인피드 모듈 전원, 인피드 주변장치 전원, 인피드 C 레일, 1-row, 4x 연결 레벨, 8x 단자, 스프링 조립형 연결. 시스템 환경 A의 헤드 모듈다음, 그리고 원격 스테이션 PSSu XR F-T 다음의 첫 번째 모듈로서만 사용!
PSSu BS 2/8 S
PSSu BS 2/8 S 312656
PSSu, 공급 전압 모듈용 베이스 모듈, 인피드 모듈 전원, 인피드 주변장치 전원, 인피드 C 레일, 2-row, 4x 연결 레벨, 8x 단자, 스크류 연결. 시스템 환경 A의 헤드 모듈 다음, 그리고 원격 스테이션 PSSu XR F-T 다음의 첫 번째 모듈로서만 사용!
PSSu BS 2/8 C
PSSu BS 2/8 C 312657
PSSu, 공급 전압 모듈용 베이스 모듈, 인피드 모듈 전원, 인피드 주변장치 전원, 인피드 C 레일, 2-row, 4x 연결 레벨, 8x 단자, 스프링 조립형 연결. 시스템 환경 A의 헤드 모듈다음, 그리고 원격 스테이션 PSSu XR F-T 다음의 첫 번째 모듈로서만 사용!

선택적 액세서리

PSSu Assistant &amp; Startup tool CD-ROM
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM 312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must be ordered separately.
PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, 탑햇 레일용 종단 앵글, 플라스틱 버전, 검은색, PU 10x 피스, 표시 스티커를 부착한 일반 상자에 포장.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, 탑햇 레일용 종단 앵글, 금속 버전, 강한 기계적 응력 수용, PU 2x 피스.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, 종단 레지스터가 탑재된 종단 플레이트.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, 탑햇 레일용 접지 단자, PE 연결, 플라스틱 버전, 녹색/노란색, PU 10x 피스, 표시 스티커를 부착한 일반 상자에 포장.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷, SEPARATOR 포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DIN A4 시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨), 표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷, SEPARATOR 비포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DINA4 시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨), 표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.
PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu USB 케이블, 길이 3 m.
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu USB 케이블, 길이 5 m.