Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"773896","name":"PNOZ mli1p 1,5m spring","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ mli1p 1,5m spring
Ürün numarası: 773896
GTIN: 4046548058116
Emniyetli 2 PNOZ ml1p bağlantısı için kablo, 5 pimli korumalı,
yaylı terminal, 1,5 m.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknik veri
Mekanik Veri
| Connector type 1 | 5-pin female connector |
| Konnektör tipi 2 | 5 pimli dişi konnektör |
| Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Kalay kaplı |
| Soketlerin malzemesi | Cu (Bakır) alaşım |
| Kablo uzunluğu | 1.5 |
| Renkli kablo yalıtımı 1 | Gri |
| Gövde rengi | Siyah RAL 9011 |
| Kablonun izleme kabiliyeti 1 | hayır |
| Ekranlama K1 | evet |
| İletken sayısı | 5 |
| Konektör onayları 1 | UL94 V-0 |
| Konektör onayları 2 | UL94 V-0 |
| Yükseklik boyutu | 22 |
| Genislik boyutu | 17.5 |
| Derinlik boyutu | 13 |
| Net agirlik | 49 |
| Brüt ağırlık | 64 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| Direktfe göre RoHS istisnaları | 6c |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. | 7439-92-1 |
| SCIP girişi mevcut | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27060313 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548058116 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |