text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ mli1p 1,5m spring

Número de producto: 773896
GTIN: 4046548058116
Cable para conexión segura de 2 PNOZ ml1p, 5 polos, apantallado, borne de resorte, 1,5 m. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Cable para conexión segura de 2 PNOZ ml1p, 5 polos, apantallado, borne de resorte, 1,5 m. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Tipo conector 1 Conector hembra de 5 polos  
Tipo de conector macho 2 Conector hembra de 5 polos  
Superf. contacto material 1 estañado  
Material conectores hembra Aleación de cobre  
Longitud cable 1.5  
Color envoltura exterior 1 gris  
Color de la carcasa negro RAL 9011  
Capacidad de arrastre cable 1 no  
Apantallado K1 sí  
Número de hilos 5  
Homologaciones del conector 1 UL94 V-0  
Homologaciones del conector 2 UL94 V-0  
Dimensión de altura 22  
Dimensión Ancho 17.5  
Dimensión Profundidad 13  
Peso neto 49  
Peso bruto 64  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Excep. RoHS según Directiva 6c  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548058116  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr