text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZ mli1p 1,5m spring

Número do produto: 773896
GTIN: 4046548058116
Cabo para conexão segura de 2 PNOZ ml1p, de 5 polos blindados, terminais de mola, 1,5 m.

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
 
Tipo do conector 1 Conector encaixe, 5 polos  
Tipo do conector 2 Conect. encaixe 5 polos  
Superfícies contato material 1 zincado  
Material das buchas Liga de Cu  
Comprimento do cabo 1.5  
Cor do revest. ext. do cabo 1 cinza  
Cor da caixa preto RAL 9011  
Capacidade de reboque cabo 1 não  
Blindagem K1 sim  
Número de condutores 5  
Autorizações do conector 1 UL94 V-0  
Autorizações do conector 2 UL94 V-0  
Dimensão altura 22  
Dimensão de profundidade 13  
Dimensão de profundidade 17.5  
Peso líquido 49  
Peso bruto 64  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Exceções RoHS seg. diretriva 6c  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponível 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27060313  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548058116  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr