Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"8165880","name":"Cable Power DD4plug>ACbox:L05mQ1,5BrSK","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
Cable Power DD4plug>ACbox:L05mQ1,5BrSK
Ürün numarası: 8165880
GTIN: 4046548028416
Cable assembled on both sides DD4 connector <> Ring cable shoe for
terminal box No. of wires and cross section 4 x 1.5 + 1 x (2 x 1.0)
Trailing, length: 5 m.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27023291 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000017 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548028416 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |