Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8165880","name":"Cable Power DD4plug>ACbox:L05mQ1,5BrSK","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
Cable Power DD4plug>ACbox:L05mQ1,5BrSK
Numer produktu: 8165880
GTIN: 4046548028416
Cable assembled on both sides DD4 connector <> Ring cable shoe for
terminal box No. of wires and cross section 4 x 1.5 + 1 x (2 x 1.0)
Trailing, length: 5 m.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27023291 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548028416 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |