Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8165880","name":"Cable Power DD4plug>ACbox:L05mQ1,5BrSK","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Фактическое изделие может отличаться
Cable Power DD4plug>ACbox:L05mQ1,5BrSK
Номер артикула: 8165880
GTIN: 4046548028416
Cable assembled on both sides DD4 connector <> Ring cable shoe for
terminal box No. of wires and cross section 4 x 1.5 + 1 x (2 x 1.0)
Trailing, length: 5 m.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27023291 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000017 |
| Эталонная функция ETIM | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548028416 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |