Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"Z9000035","name":"LBK Bus Cable Sensor/Sensor 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TP"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
LBK Bus Cable Sensor/Sensor 10m
Ürün numarası: Z9000035
Sensör/sensör kablosu, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5 pimli, korunmuş,
giriş tarafı: Konektör M12, dişi, A kodlu, 90° açılı,
çıkış tarafı: Konektör M12, erkek, A kodlu, 90° açılı, 10 m.
This article has b... Daha Fazla
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Sensör/sensör kablosu, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5 pimli, korunmuş, giriş tarafı: Konektör M12, dişi, A kodlu, 90° açılı, çıkış tarafı: Konektör M12, erkek, A kodlu, 90° açılı, 10 m. This article has been discontinued. The successor is C1000049.
Teknik veri
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -20 - 80 °C |
Nem oranı | Maks. %95 |
Condensation permitted? | Permitted |
Mekanik Veri
Kablo tipi K1 |
Besleme ve veri kablosu
2 çift bükümlü çift |
Kablo uzunluğu | 10 m |
Empedans kablosu K1 | 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz) |
Çapraz kesit veri kablosu K1 | 2 x 0,34 mm² |
Çapraz kesit UB kablo K1 | 2 x 0,34 mm² |
Ekranlama K1 | evet |
Type of shielding K1 | Braided tinned copper |
Net agirlik | 380 g |
Brüt ağırlık | 385 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
ECLASS sürümü | ECLASS-9,1 |
ETIM Sürümü | ETIM-7,0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |