text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP

Artikelnummer: 4R000001
GTIN: 4046548088083
PDP67, enhet, skyddsklass IP67, styrsystem I/O, Failsafe och Standard, 2 M12-portar, PROFINET IO DEVICE med PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, datablock I&M 0 och 1-4, digitala in- och utgångar, 6/12 ingångar, testpulsutgångar med 24 V DC 0,25 A, 6/0 utgångar, halvledare, 0,5 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssäke...  Mer

Enhet

Ditt pris

SEK10,299.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

PDP67, enhet, skyddsklass IP67, styrsystem I/O, Failsafe och Standard, 2 M12-portar, PROFINET IO DEVICE med PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, datablock I&M 0 och 1-4, digitala in- och utgångar, 6/12 ingångar, testpulsutgångar med 24 V DC 0,25 A, 6/0 utgångar, halvledare, 0,5 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssäker, överbelastningssäker, 2 utgångar, halvledare, 2 A,tvåpolig, bryter efter 24 V (O0+) och 0 V (O0-), kortslutningssäker,överbelastningssäker, spänningsförsörjning, inmatning Device Supply 24 V DC 16 A, inmatning Load Supply 24 V DC 16 A, potentialisolering, anslutningfunktionsjord.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Användningsområde Felsäker  
 
Syfte med U1 Device Supply  
Manöverspänning (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 480  
Potentialavskiljning U1 ja  
Syfte med U2 Load Supply  
Manöverspänning 2 (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U2 DC  
Tolerans för U2 -30 %/+25 %  
Potentialavskiljning U2 ja  
Antal digitala ingångar 6  
12  
Signalnivå vid ingång vid 0 -3–+5 V DC  
Likspänning vid ingång 24 V DC  
Ingångstyp enligt EN 61131-2 1, 3  
Programvarufiltertid 0 ms ... 10 ms  
Potentialavskiljning ingång ja  
Ingångsmatning Device Supply  
Ingångsmatn. 1-pol utgångar Device Supply  
Potentialavskiljning för HLA ja  
HL-A kortsl.säker ja  
Tillåtna laster 1pol. Utgång resistiv  
induktiv  
kapacitiv  
Antal 2-poliga HL-utgångar 2  
Ingångsmatn. 2-pol utgångar Load Supply  
HL-utgång 2-pol. kortsl.säker JA  
Antal testpulsutgångar 12  
PROFINET IO-specifikation V2.33  
PROFINET-konformitetsklasser C  
PROFIsafe-version V2.6  
Inställb.överf.has.PROFINET 100 Mbit/s  
Inställning överf.has.PROFINET automatisk  
PROFINET-certifiering PNO  
Tillverkar-id PROFINET 092Fh  
Kontakttyp PROFINET-gränssn. M12  
PROFINET-typ IO-Device  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -30  
70  
Omgivningstemperatur med UL
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? kortvarig  
Tillåt. driftshöjd över NN 5000 m  
EMV enligt standard … EN 61131-2 (zon B)  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 200 m/s²  
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass hus IP67  
UL skyddskass (typ) type 1  
Potentialavskiljning 1 mellan Load Supply och Device Supply  
Typ av potentialavskiljning 1 Funktionsisolering  
Potentialavskiljning 2 mellan Ethernet och Device Supply  
Typ av potentialavskiljning 2 Funktionsisolering  
Potentialavskiljning 3 mellan Ethernet och Load Supply  
Typ av potentialavskiljning 3 Funktionsisolering  
Kåpmaterial GD-ZnAl4Cu1  
Anslutningsplint M12  
Plinttyp skruvförreglad  
Mått höjd 257.8  
Mått bredd 61.3  
Mått djup 34.5  
Nettovikt 980  
Bruttovikt 1000  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242604  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548088083  
Volym 0.658  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

Crimping Tool
Crimping Tool 380071
Handkrimptång för pressning av vridna stick- och hylskontakter, tvärsnitt 0,08–2,5 mm², AWG 28-13, pressning med fyra stift, finjustering av krimpstorlek med hjälp av justeringshjulet, tvångsspärrför att förhindra krimpningsfel.
SEK14,427.00
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 4-polig, A-kodad på M12-stickkontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-kodad, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², svart, för anslutning av sensorerna PSENmag (säkerhetsbrytare)/PIT en1.0 (aktiveringsbrytare) till PSS67 och PDP67.
SEK336.00
PSEN cs adapter
PSEN cs adapter 380301
Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 8-polig, A-kodad på M12-stickkontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-kodad, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², svart, med avskärmning (metallnät), för anslutning av en PSENcode-sensor (kodad säkerhetsbrytare) till PSS67 och PDP67.
SEK388.00
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole 380308
Stickkontakt, 5-polig, rak kontakt M12, A-kodad, skruvanslutning, gängningsmaterial: CuZn förnicklat, kabelns ytterdiameter: 4–6mm
SEK159.00
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
PSS67 M12 connector straight,female,5pol 380309
Stickkontakt, 5-polig, rak hylsa M12, A-kodad, skruvanslutning, gängningsmaterial: CuZn förnicklat, kabelns ytterdiameter: 4–6mm
SEK159.00
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole 380310
Stickkontakt, 5-polig, vinklad kontakt M12, A-kodad, skruvanslutning, gängningsmaterial: CuZn förnicklat, kabelns ytterdiameter: 4–6mm
SEK159.00
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole 380311
Stickkontakt, 5-polig, vinklad hylsa M12, A-kodad, skruvanslutning, gängningsmaterial: CuZn förnicklat, kabelns ytterdiameter: 4–6mm
SEK159.00
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Stickkontakt, 4-polig, rak kontakt M12, B-kodad, IDC-kontakt, gängningsmaterial: formgjuten zink, förnicklad, kabelförskruvning Pg9, kabelns ytterdiameter 6–8mm
SEK419.00
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S 380317
Stickkontakt, 5-polig (4+FE), skärmad, rak hylsa M12, L-kodad (Power), crimpanslutning, gängningsmaterial: formgjuten zink,förnicklad, kabelförskruvning Pg11, kabelns ytterdiameter 5–9mm
SEK630.00
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S 380318
Stickkontakt, 5-polig (4+FE), skärmad, rak hylsa M12, L-kodad (Power), crimpanslutning, gängningsmaterial: formgjuten zink,förnicklad, kabelförskruvning Pg11, kabelns ytterdiameter 5–9mm
SEK630.00
Caps for IP67 moduls
Caps for IP67 moduls 380324
Tillbehör, lock för M12-portar till PDP67- och PSS67-enheter, skyddsklass IP67, svart, förpackningen innehåller = 4 st., använd endastför A- och D-kodade M12-portar (380328 endast för L-kodade).
SEK55.00
Acc/MA/caps L-coded/M12
Acc/MA/caps L-coded/M12 380328
Tillbehör, lock för M12-portar till PDP67- och PSS67-enheter, skyddsklass IP67, grått, förpackningen innehåller = 2 st., använd endastför L-kodade M12-portar (380324 endast för A- och D-kodade).
SEK26.00
µSD Memory Card 512MB M12A
µSD Memory Card 512MB M12A 4R000002
PDP67, tillbehör, microSD-minneskort, 512 MB, industriellt utförande, förnicklat hölje av mässing, M12-kontakt, A-kodad, för PDP67-enheter. Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005
SEK1,100.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, RJ45 på 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², Kabellängd: 3 m
SEK372.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, RJ45 på 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 5 m
SEK583.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, RJ45 på 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 10 m
SEK844.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, RJ45 på 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 20 m
SEK1,328.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, D- kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 0,5 m
SEK298.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, D- kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 3 m
SEK372.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, D- kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 5 m
SEK583.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, D- kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 10 m
SEK844.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, D- kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 20 m
SEK1,328.00
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK C1000010
Anslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L- kodad, på 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellängd: 0,5 m
SEK679.00
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK C1000011
Anslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L- kodad, på 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellängd: 3 m
SEK815.00
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK C1000012
Anslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L- kodad, på 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellängd: 5 m
SEK1,232.00
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK C1000013
Anslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L- kodad, på 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellängd: 10 m
SEK1,653.00
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK C1000014
Anslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L- kodad, på 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellängd: 20 m
SEK3,339.00
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK C1000015
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad på 5- pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 0,34 mm², kabellängd: 0,5 m
SEK204.00
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK C1000016
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad på 5- pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 0,34 mm², kabellängd: 3 m
SEK340.00
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK C1000017
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad på 5- pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 0,34 mm², kabellängd: 5 m
SEK408.00
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK C1000018
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad på 5- pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 0,34 mm², kabellängd: 10 m
SEK544.00
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK C1000019
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad på 5- pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 0,34 mm², kabellängd: 20 m
SEK754.00
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK C1000020
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad på 5- pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 0,34 mm², kabellängd: 30 m
SEK1,060.00
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK C1000021
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, vinklad, A-kodad på 5- pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 0,34 mm², kabellängd: 0,5 m
SEK204.00
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK C1000022
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, vinklad, A-kodad på 5- pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 0,34 mm², kabellängd: 3 m
SEK340.00
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK C1000023
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, vinklad, A-kodad på 5- pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 0,34 mm², kabellängd: 5 m
SEK408.00
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK C1000024
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, vinklad, A-kodad på 5- pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 0,34 mm², kabellängd: 10 m
SEK544.00
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK C1000025
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, vinklad, A-kodad på 5- pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 0,34 mm², kabellängd: 20 m
SEK754.00
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK C1000026
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, vinklad, A-kodad på 5- pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 0,34 mm², kabellängd: 30 m
SEK1,060.00
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK C1000027
Anslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L- kodad, ledartvärsnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellängd: 3 m
SEK747.00
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK C1000028
Anslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L- kodad, ledartvärsnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellängd: 5 m
SEK883.00
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK C1000029
Anslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L- kodad, ledartvärsnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellängd: 10 m
SEK1,279.00
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK C1000030
Anslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L- kodad, ledartvärsnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellängd: 20 m
SEK2,123.00
Acc/MA/label plates/IP67
Acc/MA/label plates/IP67 C1000033
Märkningsskyltar för PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10 st, 20 x 8 mm.
SEK40.00
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX C1000059
Y-adapter för anslutning av PSEN ml b eller PSEN ml s till PDP67, 1 x 8- polig M12-hylskontakt, rak, A-kodad till 2 x 5-poliga M12- -hylskontakter, raka, A-kodade
SEK673.00
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK C1000060
Anslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L- kodad, på 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 2,5 mm², 16 A, kabellängd: 0,5 m
SEK930.00
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK C1000061
Anslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L- kodad, på 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 2,5 mm², 16 A, kabellängd: 3 m
SEK1,344.00
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK C1000062
Anslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L- kodad, ledartvärsnitt: 5 x 2,5 mm², 16 A, kabellängd: 10 m
SEK2,022.00