닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"4R000001","name":"PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880QU"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP
제품 번호: 4R000001
GTIN: 4046548088083
PDP67, 장치, 보호 유형 IP67, 컨트롤러 I/O, 고장안전 및
규격, 2x M12 포트, PROFIsafe 포함 PROFINET IO DEVICE, 적합성
등급 C(CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, 데이터 세트 I&M 0 및 1~4, 디지 털
입력 및 출력, 6/12 입력, 24V DC 0.25A의 테스트 펄스 출력,
6/0 출력, 반도체, 0.5A, 단극, 포지티브 스위칭,
단락 방지, 과부하로부터 보호됨, 2x 출력, 반도체, 2A, 듀얼 폴,
24V(O0+) 및 0V(O0-)로 전환, 단락 방지, 과부하로부터 보호됨,
공급 전압, 인피드 장치 전원 24V DC 16 A, 인피드
부하 전원 ...
추가 정보
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
PDP67, 장치, 보호 유형 IP67, 컨트롤러 I/O, 고장안전 및 규격, 2x M12 포트, PROFIsafe 포함 PROFINET IO DEVICE, 적합성 등급 C(CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, 데이터 세트 I&M 0 및 1~4, 디지 털 입력 및 출력, 6/12 입력, 24V DC 0.25A의 테스트 펄스 출력, 6/0 출력, 반도체, 0.5A, 단극, 포지티브 스위칭, 단락 방지, 과부하로부터 보호됨, 2x 출력, 반도체, 2A, 듀얼 폴, 24V(O0+) 및 0V(O0-)로 전환, 단락 방지, 과부하로부터 보호됨, 공급 전압, 인피드 장치 전원 24V DC 16 A, 인피드 부하 전원 24V DC 16A, 전위 절연, 연결 기능 접지.
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 EAC (유라시아) TÜV |
| 어플리케이션 범위 | Failsafe |
기술 데이터
전기 데이터
| U1의 용도 | 장치 전원 |
| 공급 전압 (V) |
24
24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 480 |
| 전위 절연 U1 | 예 |
| U2의 용도 | 부하 전원 |
| 공급 전압 2 (V) |
24
24 |
| 공급 전압 유형 U2 | DC |
| U2 허용 범위 | -30 %/+25 % |
| 전위 절연 U2 | 예 |
입구
| 디지털 입력의 개수 |
6
12 |
| 0의 입력 신호 레벨 | -3 ~ +5 VDC |
| 입력 DC 전압 | 24 V DC |
| EN 61131-2에 따른 입력 유형 | 1, 3 |
| 소프트웨어 필터 시간 | 0 ms ... 10 ms |
| 입력 전위 절연 | 예 |
| 입력 전압 공급 | 장치 공급 |
반도체 출력
| 1극 출력 공급 | 장치 공급 |
| 반도체 출력 전위 절연 | 예 |
| 반도체 출력 단락 방지 | 예 |
| 영구 부하 1극 출력 |
저항성
유도성 용량성 |
반도체 출력 2 극
| 2핀 SC 출력 개수 | 2 |
| 2극 출력 공급 | 부하 공급 |
| SC 출력 2상 단락 안전 | 예 |
클록 출력 테스트
| 테스트 펄스 출력의 개수 | 12 |
PROFINET 인터페이스
| PROFINET IO 사양 | V2.33 |
| PROFINET 적합성 등급 | C |
| PROFIsafe 버전 | V2.6 |
| 설정 가능한 PROFINET 전송률 | 100MBit/s |
| PROFINET 전송률 설정 | 자동 |
| PROFINET 인증 | PNO |
| PROFINET 제조사 ID | 092Fh |
| PROFINET i/f 커넥터 유형 | M12 |
| PROFINET 유형 | IO 장치 |
환경 데이터
| 기후 적합성 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 |
-30
70 |
| UL 승인 주변 온도 | |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 단기 |
| 영구 작동 높이 ASL | 5000m |
| EMC 수행 표준... | EN 61131-2(구역 B) |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 200m/s² |
| 공간 거리 및 연면 거리 |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
| 과전압 범위 | II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP67 |
| UL 박스 유형 | 유형 1 |
전기 절연
| 전위 절연 1 사이 | 부하 전원 및 장치 전원 |
| 전위 절연 유형 1 | 기능 절연 |
| 전위 절연 2 사이 | 이더넷 및 장치 전원 |
| 전위 절연 유형 2 | 기능 절연 |
| 전위 절연 3 사이 | 이더넷 및 부하 전원 |
| 전위 절연 유형 3 | 기능 절연 |
기계 데이터
| 하우징 소재 | GD-ZnAl4Cu1 |
| 커넥션 터미널 | M12 |
| 터미널 스타일 | 나사 조임 인터락 |
| 높이 직경 | 257.8 |
| 폭 치수 | 61.3 |
| 깊이 치수 | 34.5 |
| 순중량 | 980 |
| 총중량 | 1000 |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242604 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088083 |
| 용량 | 0.658 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |