Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"783100","name":"PNOZ m1p Set spring loaded terminals","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Imagem similar
PNOZ m1p Set spring loaded terminals
Número do produto: 783100
GTIN: 4046548009002
1 conjunto de terminais de mola para dispositivos básicos PNOZmultiClassic.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242292 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548009002 |
| Volume | 0.095 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |