Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"1106238","name":"PMCtendo AC2.73/0/5/1/2/5/H/3","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
PMCtendo AC2.73/0/5/1/2/5/H/3
Artikelnummer: 1106238
GTIN:
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 12.00 Nm Io =
7.40 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 17.40 kgcm2.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |