Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"1106238","name":"PMCtendo AC2.73/0/5/1/2/5/H/3","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC2.73/0/5/1/2/5/H/3
Numer produktu: 1106238
GTIN:
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 12.00 Nm Io =
7.40 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 17.40 kgcm2.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie | CE |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
Dane mechaniczne
| Ciężar netto | 14200 g |
| Ciężar brutto | 16300 g |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |