text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

Cable Power DD5wire>ACbox:L05MQ1,5BRSK

Artikelnummer: 8176062
GTIN: 4046548053340
Cable assembled on both sides Crimp connectors <> Ring cable shoe for terminal box No. of wires and cross section 4 x 1.5 + 1 x (2 x 1.0) Trailing, length: 5 m.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


 
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27023291  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC002025  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548053340  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr