text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

Cable Power DD5wire>ACbox:L05MQ1,5BRSK

Ürün numarası: 8176062
GTIN: 4046548053340
Cable assembled on both sides Crimp connectors <> Ring cable shoe for terminal box No. of wires and cross section 4 x 1.5 + 1 x (2 x 1.0) Trailing, length: 5 m.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


 
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27023291  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC002025  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548053340  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr