Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"350011","name":"AFZ A 10 s","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
AFZ A 10 s
Artikelnummer: 350011
GTIN:
Delay-on energisation timer for use on PLC systems 10 s, 1
semiconductor output PNP, LED for power indicator Housing for panel
mounting 22.5 mm, protection type IP66.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
Mekaniska data
| Nettovikt | 17 g |
| Bruttovikt | 17 g |
Kommersiella data
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000019 |
| ETIM-referensfunktion | EC001439 |